17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

975 コンボロールグルーバー 30883

975 コンボロールグルーバー

通常単価(税別)
26,918円
税込単価
29,610円
通常出荷日:4日目

【特長】・975 コンボロールグルーバーは、1台で2役をこなすツールです。他のリジッドロールグルーバー...

詳細を確認

    型番:

    30883
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    30883の仕様・寸法情報

    高さ(mm)
    -
    本体・関連商品
    関連商品
    商品種類
    32A-150Aドライブシャフト(標準)
    モデル番号
    -
    全長(mm)
    -
    幅(mm)
    -
    質量(kg)
    1.5
    -
    -

    絞り込み条件

    • 高さ(mm)

    • 本体・関連商品

    • 商品種類

    • モデル番号

    • 全長(mm)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    30883

    高さ

    (mm)

    本体・関連商品

    商品種類

    モデル番号

    全長

    (mm)

    幅

    (mm)

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    -
    関連商品
    32A-150Aドライブシャフト(標準)
    -
    -
    -
    1.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,918円
    ( 29,610円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・975 コンボロールグルーバーは、1台で2役をこなすツールです。他のリジッドロールグルーバー同様に、975は、パワードライブに取り付けて、電動ロールグルービング作業を行うことができます。また、既設配管を手作業でロールグルーブ作業できるようにも設計されています。(最低6cmの露出が必要です。)
    ・深さ調整ネジで正確なグルービング設定保持可能な深さ設定ゲージが付属しており、正確なグルービングに寄与するとともに、同じセットアップを繰り返し使用できます。
    ・省力化で作業が容易手動でグルービング作業をするとき、975では55%ギア比が増加しているため、他社製品の手動ロールグルーバーと比較して軽い力で作業できます。これは、特に力の入れづらい頭上でのグルービング作業で役立ちます。
    ・耐久性とポータビリティ頑丈なダクタイル鋳鉄製の975は、現場での酷使に耐え、繰り返し使用しても正確な溝を作ることができます。又、現場への持ち運びも可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    975 コンボロールグルーバーの型番30883のページです。 型番30883に関する仕様情報を記載しております。
    975 コンボロールグルーバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    975 コンボロールグルーバー
    Asada ねじ切り機用パイプカッター替刃
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ C51-75
    1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32
    1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF21/2-3
    メーカーリジッドアサダアサダエスコエスコアサダ
    通常価格26,918円3,556円14,191円6,357円2,093円14,191円
    通常出荷日4日目5日目6日目3日目3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました