17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブカッタ替刃

通常単価(税別)
2,460円~5,821円
税込単価
2,706円~6,403円
通常出荷日:4日目

【特長】・必ずリジッド純正カッタ替刃をご利用ください。高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿...

詳細を確認

ご注意

  • 切断できる肉厚の目安:刃幅の約70%(目安です。保証の限りではありません。)
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 直径(mm)

  • 歯幅(mm)

  • 厚み(mm)

  • 穴径(mm)

  • 用途/管材質

  • モデル番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

歯幅

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

用途/管材質

モデル番号

適合本体

最小発注数量
19.2
4.1
6.0
4.8
鋼管,薄肉ステンレス管
E-1240
32910 ~ 97212
1個
34.5
10.0
11.0
8.0
PVC,ABS,標準管
E-5299
31652 ~ 83295
1個
18.4
3.0
3.0
4.8
軟質フレキシブル管
E-1740
31622/66737 / 31627/66742 / 31632 / 31637 / 31642 / 31647 / 32975/32985/97787 / 33055 / 33070 / 34572 / 36592 / 36597 / 39942 / 40617/86127 / 75592
1個
17.5
2.8
6.0
4.8
アルミ,銅,鋼管
E-2990
32910 ~ 32930
1個
39.1
12.6
11.0
8.0
PVC,ABS,厚肉管
E-702
31652 ~ 31667
1個
40.0
12.0
11.0
8.0
PE,PB,PP,標準および厚肉管
E-2157
31652 ~ 31667
1個
51.5
18.9
11.0
8.0
PE,PB,PP,標準および厚肉管
E-2880
31652 ~ 83240
1個
36.5
4.7
11.0
8.0
PVC,薄肉管
E-10279
31652 ~ 31667
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,777円
( 3,055円 )
4日目
3,927円
( 4,320円 )
4日目
5,330円
( 5,863円 )
4日目
2,460円
( 2,706円 )
4日目
3,997円
( 4,397円 )
4日目
5,506円
( 6,057円 )
4日目
5,821円
( 6,403円 )
4日目
4,488円
( 4,937円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必ずリジッド純正カッタ替刃をご利用ください。高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。

ご注意

  • 切断できる肉厚の目安:刃幅の約70%(目安です。保証の限りではありません。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブカッタ替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカッタ替刃
チューブカッタ35 替刃
チューブカッタ 替刃 直径18.5~34mm
スプリング式チューブカッタ用アクセサリー
ベアリング装備替刃
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
メーカーリジッドアサダリジッドリジッドスーパーツールエスコ
通常価格2,460円-1,976円2,777円 -5,366円1,598円 -13,808円
通常出荷日4日目6日目4日目4日目1日目〜2日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツチューブカッター
パーツ替刃替刃替刃その他パーツ替刃替刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト