ツール用品技術窓口

258XL パワーパイプカッタ 58227

258XL パワーパイプカッタ

通常単価(税別)
715,241
税込単価
786,765
通常出荷日:4日目

【特長】・リジッド258XLは、8”(200A)~12”(300A)径配管の切断用です。特許取得の変位...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 全長 (mm)
    610
  • 品名
    8"-12"パイプカッタ
  • モデル番号
    258XL
  • 高さ (mm)
    685
  • 幅 (mm)
    330
  • 質量 (kg)
    59
  • 仕様
    切断可能サイズ:8"~12"までのSch.10/40鋼管,モデル700 パワードライブ(別売),回転数:26~30rpm(無負荷状態)
  • セット内容
    258XLパイプカッタ本体 1台,8.1/2"HDカッタ替刃アッセンブリ(66687) 1組,2.1/2"~12"ボールトランスファーヘッド付パイプサポート(60002) 2台,HF32 油圧式フットスイッチ(59512) 1式,258油圧ラム(59517) 1式,ドライブアダプター(42620) 1式

ご注意

  • 鋳鉄管の切断にはお勧めしません。
    ・カッタ替刃の寿命を延ばすには、パイプサポートで切断対象管を支えて水平にしてください。

型番:

58227
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

58227の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
全長(mm)
610
品名
8"-12"パイプカッタ
モデル番号
258XL
高さ(mm)
685
幅(mm)
330
質量(kg)
59
仕様
切断可能サイズ:8"~12"までのSch.10/40鋼管,モデル700 パワードライブ(別売),回転数:26~30rpm(無負荷状態)
セット内容
258XLパイプカッタ本体 1台,8.1/2"HDカッタ替刃アッセンブリ(66687) 1組,2.1/2"~12"ボールトランスファーヘッド付パイプサポート(60002) 2台,HF32 油圧式フットスイッチ(59512) 1式,258油圧ラム(59517) 1式,ドライブアダプター(42620) 1式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
58227
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715,241
( 786,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リジッド258XLは、8”(200A)~12”(300A)径配管の切断用です。
特許取得の変位式カッタ刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。
258XLでは、リジッド700 パワードライブを利用して、強力型カッタ替刃を回転させ切断します。作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。

ご注意

  • 鋳鉄管の切断にはお勧めしません。
    ・カッタ替刃の寿命を延ばすには、パイプサポートで切断対象管を支えて水平にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

258XL パワーパイプカッタの型番58227のページです。 型番58227に関する仕様情報を記載しております。
258XL パワーパイプカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
258XL パワーパイプカッタ
1枚刃ワイドロールパイプカッタ
Victory パイプカッターC型
13A~30Aパイプ圧着機EA348BH-1
190mmマルチカッターEA585TA-1
モールカッター 195mm
メーカーリジッドリジッドアークランド ビクトリーエスコエスコSK-11
通常価格715,24146,8502,0849,9443,9673,829
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目3日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッターサヤ管カッター
全長(mm)610445~510145255190195
品名8"-12"パイプカッタ-----
モデル番号258XL202----
高さ(mm)685170----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました