17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

258 パワーパイプカッタ

258 パワーパイプカッタ

通常単価(税別)
35,653円~709,488円
税込単価
39,218円~780,437円
通常出荷日:4日目

リジッド258 パワーパイプカッタは、2 1/2"(65A)~8"(200A)までのSch.10-20...

詳細を確認

    ご注意

    • モデル258は、鋳鉄管の切断にはお勧めしません。
      ・カッタ替刃の寿命を延ばすには、パイプサポートで必ず切断対象管を支えてください。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 全長(mm)

    • 品名

    • モデル番号

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    全長

    (mm)

    品名

    モデル番号

    高さ

    (mm)

    幅

    (mm)

    質量

    (kg)

    仕様

    セット内容

    最小発注数量
    パイプカッター
    485
    2.1/2"-8"パイプカッタ
    258
    560
    280
    43
    切断可能サイズ:2.1/2"~8"までのSch.10/40鋼管,Sch.10/40鋼管,モデル700 パワードライブ(別売),回転数:26~30rpm(無負荷状態)
    258パワーパイプカッタ本体 1台,8.1/2"HDカッタ替刃アッセンブリ(66687) 1組,2.1/2"~12"ボールトランスファーヘッド付パイプサポート(60002) 2台,HF32油圧式フットスイッチ(59512) 1式,258油圧ラム(59517) 1式,ドライブアダプター(42620) 1式
    1個
    その他パーツ
    -
    8.1/2"HDカッタ替刃のみ
    E258
    -
    -
    1.2
    -
    -
    1個
    その他パーツ
    -
    パイプサポート2.1/2"~12"(標準)
    258PS
    -
    -
    3.1
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    709,488円
    ( 780,437円 )
    4日目
    35,653円
    ( 39,218円 )
    4日目
    43,588円
    ( 47,947円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    リジッド258 パワーパイプカッタは、2 1/2"(65A)~8"(200A)までのSch.10-20/40-80の鋼管やめっき鋼管、固定管などを切断します。
    作業者は、切断作業中に油圧式フットスイッチを踏んで、送り速度を制御できます。
    切り粉やスパークを発生させず、長尺管でも短い管でも、最低限のバリで直角切断を迅速にできます。
    また、リジッド パイプローラーで配管を回転させ、別の作業者一人がグラインダーにより配管を開先加工することもできます。
    【特長】
    ・長尺管も短い管も簡単に直角に切断。
    ・配管材を回転させる事で容易に切断。
    ・切り粉、火花、裸火が発生しない。
    ・最少のバリで鋼管を迅速に切断。
    ・溝加工接続用の配管切断に最適。
    ・耐久設計。現場や工場での利用に最適。
    ・開先加工用のアダプターが利用可。(61757 パイプローラー)

    ご注意

    • モデル258は、鋳鉄管の切断にはお勧めしません。
      ・カッタ替刃の寿命を延ばすには、パイプサポートで必ず切断対象管を支えてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    258 パワーパイプカッタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    258 パワーパイプカッタ
    258XL パワーパイプカッタ
    パイプカッター替刃
    15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
    ADドレンカッター"ドレンマルチくん"
    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付
    メーカーリジッドリジッドクニペックスエスコNEKIAMCCコーポレーション
    通常価格35,653円-715,241円10,451円33,187円41,086円140,991円
    通常出荷日4日目4日目9日目1日目4日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト