17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1枚刃ワイドロールパイプカッタ 32895

1枚刃ワイドロールパイプカッタ

通常単価(税別)
46,850円
税込単価
51,535円
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広ローラーによる正確なトラッキング。360°回転させ、切断。きれいな切断面を実現。

  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 全長 (mm)
    445~510
  • モデル番号
    202
  • 処理範囲管呼び寸法 A
    6-50
  • 処理範囲管呼び寸法 B
    1/8-2
  • 高さ (mm)
    170
  • 幅 (mm)
    60
  • 質量 (kg)
    3.5

型番:

32895
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

32895の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
全長(mm)
445~510
モデル番号
202
処理範囲管呼び寸法 A
6-50
処理範囲管呼び寸法 B
1/8-2
高さ(mm)
170
幅(mm)
60
質量(kg)
3.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
32895
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,850円
( 51,535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広ローラーによる正確なトラッキング。360°回転させ、切断。きれいな切断面を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1枚刃ワイドロールパイプカッタの型番32895のページです。 型番32895に関する仕様情報を記載しております。
1枚刃ワイドロールパイプカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1枚刃ワイドロールパイプカッタ
258XL パワーパイプカッタ
190mmマルチカッターEA585TA-1
13A~30Aパイプ圧着機EA348BH-1
エンビカッター(V型刃)
エンビ管カッター(HPC-42)用替刃
メーカーリジッドリジッドエスコエスコヒットKEIBA
通常価格46,850円715,241円3,967円9,944円11,203円2,389円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター替刃
全長(mm)445~51061019025530385
モデル番号202258XL----
処理範囲管呼び寸法 A6-50-----
処理範囲管呼び寸法 B1/8-2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました