17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Vヘッドパイプスタンド

通常単価(税別)
21,509円~28,427円
税込単価
23,660円~31,270円
通常出荷日:4日目

【特長】・人間工学的に優れた形状の「V」ハンドルは、高さ調整にも、スタンドの輸送時にも便利です。折りた...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • モデル番号

  • 種別

  • 辺の長さ(mm)

  • 高さ調整範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

モデル番号

種別

辺の長さ

(mm)

高さ調整範囲

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
710~1300(床面からパイプを置く位置までの距離)
VF-99
Vヘッド折りたたみパイプスタンド(高)
590
710-1300(28-51in.)
10.9
1個
710~1350(床面からパイプを置く位置までの距離)
VJ-99
Vヘッドパイプスタンド(高)
610
710-1350(28-53in.)
10.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,427円
( 31,270円 )
4日目
21,509円
( 23,660円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学的に優れた形状の「V」ハンドルは、高さ調整にも、スタンドの輸送時にも便利です。折りたたみ式モデル(VF-99)は、直径7”の円内に折りたたんで格納できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vヘッドパイプスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vヘッドパイプスタンド
ボールトランスファーヘッド
コンベヤヘッドパイプスタンド
グリップレンチ 化粧管13
アジャスタブルパイプサポート
スパッドレンチ
メーカーリジッドリジッドリジッドMCCコーポレーションリジッドリジッド
通常価格21,509円-34,425円34,460円6,865円107,325円15,320円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプその他その他その他パイプレンチ(スチール製)その他パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(呼び寸法)(mm)6~300(1/8~12in.)15~300(1/2~12in.)6~300(1/8~12in.)13-3/8~2 5/8
最大積載質量(㎏)1134454454-1134-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート