ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
日東工器 小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R) |
|
日東工器 電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) |
【特長】
・GBH 2-23REA型用の吸じんアダプターです。


HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビット 六角軸
5通常価格(税別):3,419円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,388円~

ハウスビーエム
SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)
0通常価格(税別):1,144円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,673円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,437円~

浦和工業
電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース
5通常価格(税別):32,275円~