17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT516・L-KIT517(PC用)

通常単価(税別)
50,26851,310
税込単価
55,29556,441
通常出荷日:4日目~5日目

低コストで観察を実現したマイクロスコープ。【特長】・自由な角度で観察が可能。・使用場所を選ばず、自由に...

詳細を確認
  • 撮像素子
    1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30 但し500万画素使用時のみ10
  • 補足説明
    PC用
  • 作動距離 (mm)
    400~250
  • 出力コネクター
    USB2.0
  • 動作環境
    Windows 10/8/7/XP(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
  • RoHs
    対応
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT516 マイクロスコープ(PC用)の仕様

マイクロスコープ L-KIT516~L-KIT517:関連画像

商品外観

  • 倍率(※1):0.9~15X
  • 視野:180×135~45×34mm
  • 作動距離:385~100mm
  • 撮像素子:1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 出力コネクター:USB2.0
  • 有効画素数 静止画:2,592×1,944(500万画素)、動画:1,280×960(120万画素)
  • フレームレート:最大30fps但し500万画素使用時のみ10fps
  • 動作環境:Windows10/8/7/XP(※2)(32bit及び64bit)
  • ※1:24inワイドモニター使用時、解像度1,920×1,080設定時の倍率です。
  • ※2:日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。

セット内容

マイクロスコープ L-KIT516~L-KIT517:関連画像

L-835 USBカメラ

マイクロスコープ L-KIT516~L-KIT517:関連画像

L-600-12 レンズ

マイクロスコープ L-KIT516~L-KIT517:関連画像

L-803 フレキシブルアーム

L-KIT517 マイクロスコープ(PC用)の仕様

マイクロスコープ L-KIT516~L-KIT517:関連画像

商品外観

  • 倍率(※1):2.7~17X
  • 視野:64×48~40×30mm
  • 作動距離:400~250mm
  • 撮像素子:1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 出力コネクター:USB2.0
  • 有効画素数 静止画:2,592×1,944(500万画素)、動画:1,280×960(120万画素)
  • フレームレート:最大30fps但し500万画素使用時のみ10fps
  • 動作環境:Windows10/8/7/XP(※2)(32bit及び64bit)
  • ※1:24inワイドモニター使用時、解像度1,920×1,080設定時の倍率です。
  • ※2:日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。

セット内容

マイクロスコープ L-KIT516~L-KIT517:関連画像

L-835 USBカメラ

マイクロスコープ L-KIT516~L-KIT517:関連画像

L-600-35 レンズ

マイクロスコープ L-KIT516~L-KIT517:関連画像

L-505 マグネットベース

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 倍率(X)

  • 視野(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

倍率

(X)

視野

(mm)

JANコード

セット内容

最小発注数量
0.9~15×(24インチワイルドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
180×135~45×34mm
4962772125168
L-835,L-600-12,L-803
1個
2.7~17×(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
64×48~40×30mm
4962772125175
L-835,L-600-35,L-505
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,268
( 55,295 )
4日目
51,310
( 56,441 )
5日目

詳細情報

基本情報

低コストで観察を実現したマイクロスコープ。
【特長】
・自由な角度で観察が可能。
・使用場所を選ばず、自由に使える。
【用途】
・場所を取らないため、作業スペースの確保が必要な時に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT516・L-KIT517(PC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QL-835USBカメラのシャッター方式を教えてください。
A
L-835USBカメラのシャッター方式はローリングシャッター(露光順次読み出し)方式です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT516・L-KIT517(PC用)
マイクロスコープ L-KIT563・L-KIT564
マイクロスコープ L-KIT561・L-KIT562
マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)
マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)
マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格50,268-189,750 -170,250 -63,450 -83,250 -106,774 -
通常出荷日4日目〜5日目5日目4日目〜4日目5日目
撮像素子1/2.5"CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ1/.2.5"CMOSイメージセンサ1/2.5"CMOSイメージセンサ1/2.5"CMOSイメージセンサ
有効画素数静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)200万画素200万画素静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)-
フレームレート(fps)最大30 但し500万画素使用時のみ10最大30最大30最大30 但し500万画素使用時のみ10最大30 但し500万画素使用時のみ10-
補足説明PC用画像・動画保存可画像・動画保存可PC用PC用-
作動距離(mm)400~250265~100205~100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング