17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545
  • L-KIT543
  • L-KIT544
  • L-KIT545
通常単価(税別)
75,907107,800
税込単価
83,498118,580
通常出荷日:5日目

価格を抑えたUSBカメラ付き固定倍率式顕微鏡。【特長】・画像をPCに保存可能。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様一覧

L-KIT543

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

商品外観

照明なし。
カメラを使用した場合

  • 倍率(24inワイドモニター使用時、解像度1,920×1,080設定時の倍率):31倍、63倍、130倍
  • 視野:17×13~4.2×3.2mm
  • 作動距離:150mm、84mm

実体顕微鏡として使用した場合

  • 倍率:5倍、10倍、20倍
  • 視野:直径40mm、20mm、10mm
  • 作動距離:150、84mm

L-KIT544

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

商品外観

L-711入組み。
カメラを使用した場合

  • 倍率(24inワイドモニター使用時、解像度1,920×1,080設定時の倍率):31倍、63倍、130倍
  • 視野:17×13~4.2×3.2mm
  • 作動距離:140mm、64mm

実体顕微鏡として使用した場合

  • 倍率:5倍、10倍、20倍
  • 視野:直径40mm、20mm、10mm
  • 作動距離:140mm、64mm

L-KIT545

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

商品外観

L-701入組み。
カメラを使用した場合

  • 倍率(24inワイドモニター使用時、解像度1,920×1,080設定時の倍率):31倍、63倍、130倍
  • 視野:17×13~4.2×3.2mm
  • 作動距離:150mm、84mm

実体顕微鏡として使用した場合

  • 倍率:5倍、10倍、20倍
  • 視野:直径40mm、20mm、10mm
  • 作動距離:150mm、84mm

セット内容

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

L-835 USBカメラ(L-KIT544:L-837)

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

L-845 顕微鏡アダプター

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

L-514 標準鏡筒

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

L-546-10 接眼レンズ

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

L-57-0.5 コンバーションレンズ

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545:関連画像

L-462 標準ベース

型番リスト

表示件数

落射照明

総合倍率

(倍)

透過照明

倍率

(X)

JANコード

照明

照明

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
5 ~ 130
カメラ:31~130(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:5/10/20
4962772125434
-
なし
84mm、150mm
L-835、L-845、L-51、L-57-0.5
1個
詳細参照
5 ~ 130
カメラ:31~130(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:5/10/20
4962772125441
LEDリング照明
L-711
64mm、140mm
L-837、L-845、L-51、L-57-0.5
1個
詳細参照
5 ~ 130
カメラ:31~130(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:5/10/20
4962772125458
LEDスポット照明
L-701
84mm、150mm
L-835、L-845、L-51、L-57-0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,907
( 83,498 )
5日目
107,800
( 118,580 )
5日目
107,100
( 117,810 )
5日目

詳細情報

基本情報

価格を抑えたUSBカメラ付き固定倍率式顕微鏡。
【特長】
・画像をPCに保存可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q顕微鏡で見ている画を複数の作業者で共有したい。
A
顕微鏡をカメラに置き換えることで検視画像を複数の作業者で共有できます。カメラを使うことでPC、モニターに画像を映すことができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788
実体顕微鏡 L-KIT760/L-KIT761/L-KIT762
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格75,907-149,255 -129,725 -97,883 -155,900 -96,899 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
視野(mm)カメラ:4.2×3.2~17×13mm、顕微鏡:直径10~40mm18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)/28.5~4.4Φ(顕微鏡)-28.5~4.4Φ(カメラ)/14.3~2.2Φ(顕微鏡)直径10mm、20mm
付属品導電性カラーマット-----
寸法ベース:W200×D255mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング