17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

照明拡大鏡 ENVL-B
東京硝子器械
USB接続LED照明
アズワン
光電センサー E3JMシリーズ
アズワン
  • <
  • >
LCDデジタル顕微鏡 CE44341 0879-75-23-42

LCDデジタル顕微鏡 CE44341

通常単価(税別)
106,349円
税込単価
116,984円
通常出荷日:13日目

【特長】観察したいものを液晶画面に表示し、静止画・動画の撮影・保存ができる機能は勿論、タッチパネル液晶...

詳細を確認

    型番:

    0879-75-23-42
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0879-75-23-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0879-75-23-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,349円
    ( 116,984円 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】観察したいものを液晶画面に表示し、静止画・動画の撮影・保存ができる機能は勿論、タッチパネル液晶・減速ギア・フレキシブルライトなどが装備されています。
    ・アルミダイキャストボディ採用で、安定した観察が可能です。
    ・研究所・工場・美容院・精密機器業界など様々なシーンで使用していただけます。
    ・メカニカルステージ(88mm×88mm)搭載。
    ・AV出力を利用しTV画面に表示することも可能です。
    【商品仕様】
    ・型式:CE44341
    ・光学倍率:40・100・400倍
    ・デジタルズーム:40~1600倍
    ・カメラ画素数:500万画素
    ・インターフェイス:PC接続 USB2.0
    ・メモリ:外部SDメモリーカードスロット付き
    ・液晶:カラーLCDモニター3.5インチ
    ・光源装置:LEDライト投射/透過の2方式
    ・対物レンズ:4倍、10倍、40倍
    ・フィルター:ローレット式6色フィルター内蔵
    ・電源:ACアダプター
    ・重量:1600g
    ・付属品:プレパラートスライド、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書、保証書、USBケーブル、AVケーブル(1.5m)、1G SDカード

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LCDデジタル顕微鏡 CE44341の型番0879-75-23-42のページです。 型番0879-75-23-42に関する仕様情報を記載しております。
    LCDデジタル顕微鏡 CE44341のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    電子部品の外観評価用
    5
    満足度:5.0
    電子部品の加工後の仕上がり状態を、簡易的に評価する目的で購入しました。 安価な割にはモニタや保存機能も備えているので、加...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LCDデジタル顕微鏡 CE44341
    デジタル顕微鏡
    LCDデジタルマイクロスコープ
    デジタル顕微鏡PC接続
    USBデジタル顕微鏡 スタンド(小)
    WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)
    メーカー東京硝子器械サンワサプライケニススリーアールシステムアズワンスリーアールシステム
    通常価格106,349円40,373円 -36,746円29,635円 -24,944円58,378円
    通常出荷日13日目1日目8日目在庫品1日目12日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました