ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):16,359円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
エクセン
通常価格(税別):23,415円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):150,820円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,252円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
圧力計配管パッキン
長野計器
通常価格(税別):122円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・エア流通経路の最適化により、切断性能を向上。・保持バランス、および握りやすいハンドル形状によ...
詳細を確認【特長】
・エア流通経路の最適化により、切断性能を向上。
・保持バランス、および握りやすいハンドル形状により、操作性を向上。
・JIS(JIS C 9300-7)対応により、安全性を向上。
| 型番 | YT-03PD3* | YT-03PE3* | YT-06PD3** | YT-06PE3** | YT-08PD3*** | YT-08PE3*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | - | カーブド形 | ペンシル形 | カーブド形 | ペンシル形 | カーブド形 | ペンシル形 |
| 冷却方式 | - | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |||
| 定格電流 | A | 35 | 60 | 80 | |||
| 定格使用率 | % | 60 | 100 | 100 | |||
| ケーブル長 | m | 10※1 | 10※2 | 10※3 | |||
| スタイル | カーブド形 ペンシル形※4 | カーブド形 ペンシル形※4 | |||||
※1. 20m用:YT-03PD3CB0、YT-03PE3CB0
30m用:YT-03PD3CC0、YT-03PE3CC0
※2. 20m用:YT-06PD3CB0、YT-06PE3CB0
30m用:YT-06PD3CC0、YT-06PE3CC0
※3. 20m用:YT-08PD3CB0、YT-08PE3CB0
30m用:YT-08PD3CC0、YT-08PE3CC0
※4. ペンシル形(PE3シリーズ)は自動機専用です。
トーチスイッチは付属しておりません。
PF3切断電源で使用する場合、治具端子ユニット(YX-CB026:別売品)をご用意ください。
治具端子ユニット接点:外部起動/電流検出/一時停止/非常停止

パナソニック溶接システム
エアプラズマ切断機 コンプレッサ内蔵タイプ PA2シリーズ(空冷)

パナソニック溶接システム
プラズマ切断用チップ TETシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パナソニック溶接システム
プラズマ切断用チップ TETシリーズ
4.5通常価格(税別):8,117円~

パナソニック溶接システム
プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)
0通常価格(税別):9,411円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

日酸TANAKA
Nコックソケット/プラグ
0通常価格(税別):1,022円~

エスコ
油性固形ペンキ(工業用)
5通常価格(税別):701円

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):9,195円~

エスコ
150g 銀ろう用フラックス
4.7通常価格(税別):2,005円

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 細字
4.5通常価格(税別):556円