17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニッツメータ GR2シリーズ(セルフ電源)

通常単価(税別)
6,7468,698
税込単価
7,4219,568
通常出荷日:31日目

【特長】・リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)・パネル表面保護構造IP54・CEマーク(EMC)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 計数範囲
    0.0~999999.9
  • 電源
    3.6V 1/2AA(電池交換可)
  • 質量(g)
    50(電池含)
  • 横(mm)
    パネル(48)
  • 縦(mm)
    パネル(24)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • リセット方式

  • 入出力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数

リセット方式

入出力

仕様

RoHS?最小発注数量
その他
フリー電圧入力
リモートリセット
10
1個
ワンタッチボタン式
無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力
リモート&フロントリセット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,698
( 9,568 )
31日目
6,746
( 7,421 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)
・パネル表面保護構造IP54
・CEマーク(EMC)取得
・UL認証取得

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニッツメータ GR2シリーズ(セルフ電源)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニッツメータ GR2シリーズ(セルフ電源)
セコンドメータ GR2シリーズ(セルフ電源)
アワーメータ GR2シリーズ(セルフ電源)
セコンドメータ GS2シリーズ
アワーメータ GH2シリーズ
大型表示カウンタ
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格6,746-6,746 -6,746 -8,129 -8,129 -94,564 -
通常出荷日31日目31日目11日目7日目〜7日目〜1日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
計数範囲0.0~999999.90.0~999999.90.0~999999.90.0~999999.90.0~999999.9-99999~999999
電源3.6V 1/2AA(電池交換可)3.6V 1/2AA(電池交換可)3.6V 1/2AA(電池交換可)3.6V 1/2AA(電池交換可)3.6V 1/2AA(電池交換可)AC100V-240V
質量(g)50(電池含)50(電池含)50(電池含)60(電池含)60(電池含)3000.0
横(mm)パネル(48)パネル(48)パネル(48)パネル(54)パネル(54)626

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト