ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
パルス入力時間を積算するミニッツメータです。6秒毎に0.1ずつカウントします。【特長】・セルフ電源(リ...
詳細を確認パルス入力時間を積算するミニッツメータです。6秒毎に0.1ずつカウントします。
【特長】
・セルフ電源(リチウム電池内蔵・電池寿命7年)
・パネル表面保護構造IP54
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

古里精機製作所
カウンタ
4.7通常価格(税別):3,055円~

シンワ測定
数取器(台付型・手持型)
4.8通常価格(税別):1,199円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~