17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザ タコメータ TM-7シリーズ スコッチライトテープ ZTM051

レーザ タコメータ TM-7シリーズ スコッチライトテープ

通常単価(税別)
2,027円
税込単価
2,230円
通常出荷日:9日目

非接触測定時測定部に貼る反射テープです。

  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    838-3055
  • 用途
    非接触測定用

型番:

ZTM051
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZTM051の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
トラスココード
838-3055
用途
非接触測定用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZTM051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,027円
( 2,230円 )
9日目

詳細情報

基本情報

非接触測定時測定部に貼る反射テープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザ タコメータ TM-7シリーズ スコッチライトテープの型番ZTM051のページです。 型番ZTM051に関する仕様情報を記載しております。
レーザ タコメータ TM-7シリーズ スコッチライトテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ タコメータ TM-7シリーズ スコッチライトテープ
レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタ
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ キャリングケース
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 延長光電プローブ
レーザタコメータ TM-7シリーズ
レーザタコメータ TM-7シリーズ 周速リング(外周1/10m)
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格2,027円6,751円5,909円9,447円30,845円2,416円
通常出荷日9日目6日目7日目7日目7日目6日目
商品タイプその他その他その他その他回転計その他
トラスココード838-3055838-3314838-3006838-2575838-3315-
用途非接触測定用接触測定用アダプタ持ち運びに便利なキャリングケース狭い場所の測定-接触測定用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました