17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ペンチセット 9790-09 9790-09

圧着ペンチセット 9790-09

通常単価(税別)
67,451
税込単価
74,196
通常出荷日:6日目

・頑丈なプラスチックケース入り。・6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。・...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773028574
  • 重量 (g)
    1420
  • 付属品
    圧着ペンチ:9753-04。エンドスリーブ(カラー付き;mm2):0.5/0.75/1.0/1.5/2.5各200個、4.0/6.0各100個、10.0x50個

型番:

9790-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9790-09の仕様・寸法情報

JANコード
4003773028574
重量(g)
1420
付属品
圧着ペンチ:9753-04。エンドスリーブ(カラー付き;mm2):0.5/0.75/1.0/1.5/2.5各200個、4.0/6.0各100個、10.0x50個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
9790-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,451
( 74,196 )
6日目

詳細情報

基本情報

・頑丈なプラスチックケース入り。
・6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。
・付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着ペンチセット 9790-09の型番9790-09のページです。 型番9790-09に関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチセット 9790-09のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチセット 9790-09
圧着ペンチセット 9790-23
圧着ペンチ 9752-63
圧着ペンチ 9754-24
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格67,45135,584132,18447,5675,9538,050
通常出荷日6日目50日目6日目2日目1日目1日目
JANコード400377302857440037730621584003773050148400377306021540037730127404003773019794
重量(g)14201226388290265240
付属品圧着ペンチ:9753-04。エンドスリーブ(カラー付き;mm2):0.5/0.75/1.0/1.5/2.5各200個、4.0/6.0各100個、10.0x50個圧着ペンチ:9752-38。エンドスリーブ(カラー付き;mm2):0.5/0.75/1.0/1.5/2.5各200個、4.0/6.0各100個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました