17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ペンチ 9752-63 9752-63

圧着ペンチ 9752-63

通常単価(税別)
132,184円
税込単価
145,402円
通常出荷日:6日目

・4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。・圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。・圧着部...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773050148
  • 全長 (mm)
    180
  • 重量 (g)
    388
  • グリップ種類
    コンフォート
  • クリンピング能力 (mm2)
    0.08-2.5
  • クリンピング能力 (AWG)
    28-13
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:ニッケルメッキ

型番:

9752-63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9752-63の仕様・寸法情報

JANコード
4003773050148
全長(mm)
180
重量(g)
388
グリップ種類
コンフォート
クリンピング能力(mm2)
0.08-2.5
クリンピング能力(AWG)
28-13
仕様
ヘッド仕上げ:ニッケルメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
9752-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,184円
( 145,402円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。
・圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。
・圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。
・工場にて規格に適合するように精密に設定。
・コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。
・負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
・調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。
・ピン端子の圧着に。
・ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
・クローズドバレル4インテンド用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着ペンチ 9752-63の型番9752-63のページです。 型番9752-63に関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチ 9752-63のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチ 9752-63
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772
圧着プライヤー 9722-240
クリンピングシステムプライヤー 9743-05
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格132,184円6,210円8,498円7,324円5,207円18,568円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目3日目1日目
JANコード400377305014840037730127404003773019794400377306018540037730707334003773031031
全長(mm)180180180180240200
重量(g)388265240242300618
グリップ種類コンフォートプラスチックコーティングプラスチックコーティングコンフォートコンフォートコンフォート
クリンピング能力(mm2)0.08-2.50.25-160.5-60.25-160.75-6(0.5-6)裸端子:0.5-6.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました