17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングノーズプライヤー 3031 3031-160

ロングノーズプライヤー 3031

通常単価(税別)
5,171円
税込単価
5,688円
通常出荷日:6日目

・耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    160
  • くわえ部長さ (mm)
    41
  • JANコード
    4003773011026
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量 (g)
    110
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • ジョイント部の幅 (mm)
    16.5
  • 先端厚さ (mm)
    2.5
  • 先端幅 (mm)
    5.0
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:黒防錆コート、磨き

型番:

3031-160
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3031-160の仕様・寸法情報

呼び寸法
160
くわえ部長さ(mm)
41
JANコード
4003773011026
全長(mm)
160
重量(g)
110
グリップ材質
プラスチックコーティング
ジョイント部の幅(mm)
16.5
先端厚さ(mm)
2.5
先端幅(mm)
5.0
仕様
ヘッド仕上げ:黒防錆コート、磨き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3031-160
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,171円
( 5,688円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングノーズプライヤー 3031の型番3031-160のページです。 型番3031-160に関する仕様情報を記載しております。
ロングノーズプライヤー 3031のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノーズプライヤー 3031
ロングノーズプライヤー 3033
メカニックプライヤー 3881-200B
メカニックプライヤー 3881-200A
ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432
細工用プライヤー 1901-130・1903-130
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,171円6,153円5,518円5,517円8,853円7,453円 -
通常出荷日6日目2日目1日目1日目3日目2日目〜
呼び寸法160160200200130130
くわえ部長さ(mm)414160671932
JANコード4003773011026400377301643445453010156754545301015668--
全長(mm)160160200200130130
重量(g)1101101721746070

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました