17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイププライヤー(SB) 8101-250・8103-250 8101-250

パイププライヤー(SB) 8101-250・8103-250

通常単価(税別)
8,831円
税込単価
9,714円
通常出荷日:19日目

細かい調整が可能で様々なサイズに適応できるパイププライヤー(SB)。【特長】・高い負荷にも耐える頑丈さ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    80
  • 口開調節 (段)
    25
  • グリップ
    あり
  • 重量 (g)
    355
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様
    プラスチックコーティング

型番:

8101-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ノズルのホースをやさしく取り外す
  • エルゴノミックハンドル
  • 鋸刃状のグリップアゴ:最大φ80(直径80mm)
  • ハンドル:滑り止めのプラスチックでコーティング
  • 長さ:250mm
  • 重量:355g
81 01 250

81 01 250

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
81 03 250

81 03 250

  • プライヤー:クロムメッキ処理
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

8101-250の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
80
口開調節(段)
25
グリップ
あり
JANコード
4003773078883
トラスココード
769-3583
重量(g)
355
仕様
ヘッド仕上げ:磨き
ハンドル仕様
プラスチックコーティング
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
8101-250

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4003773078883
769-3583
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,831円
( 9,714円 )
19日目

詳細情報

基本情報

細かい調整が可能で様々なサイズに適応できるパイププライヤー(SB)。
【特長】
・高い負荷にも耐える頑丈さ。
・25段階に調整可能なボックスジョイント。
・クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
【用途】
・最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
・防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に最適。
・ネジ止めされたコネクターやカップリング用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイププライヤー(SB) 8101-250・8103-250の型番8101-250のページです。 型番8101-250に関する仕様情報を記載しております。
パイププライヤー(SB) 8101-250・8103-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイププライヤー(SB) 8101-250・8103-250
プライヤーレンチ 8605-150S02
ウォーターポンププライヤー(SB) 8901-250
ウォーターポンププライヤー 8905-250
ウォーターポンププライヤー 8903-250
バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス五十嵐プライヤ
通常価格8,831円12,239円5,349円8,684円6,988円2,837円
通常出荷日19日目2日目6日目6日目6日目5日目
呼び寸法250150---250
口の開き(mm)802734343446
口開調節(段)25145558
グリップありありありありありあり
重量(g)355206340371338-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました