17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスニッパー 7952-125 7952-125

エレクトロニクスニッパー 7952-125

通常単価(税別)
12,840
税込単価
14,124
通常出荷日:6日目

・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。・入念な焼き入れ処...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • JANコード
    4003773065135
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    58
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.2~1.3
  • 中硬線切断能力 (mm)
    0.9
  • 硬線切断能力 (mmφ)
    0.5
  • 口先の長さ (mm)
    11
  • ジョイント部の幅 (mm)
    11
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き。ハンドル仕様:コンフォート

型番:

7952-125
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7952-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
JANコード
4003773065135
全長(mm)
125
重量(g)
58
軟線切断能力(mm)
0.2~1.3
中硬線切断能力(mm)
0.9
硬線切断能力(mmφ)
0.5
口先の長さ(mm)
11
ジョイント部の幅(mm)
11
仕様
ヘッド仕上げ:磨き。ハンドル仕様:コンフォート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
7952-125
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,840
( 14,124 )
6日目

詳細情報

基本情報

・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
・入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
・ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。
・ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
・ヘッド部はつや消し仕上げ。
・軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
・素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。
・切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7952-125の型番7952-125のページです。 型番7952-125に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクスニッパー 7952-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスニッパー 7952-125
エレクトロニクスニッパー 7942-125
エレクトロニクスニッパー 7902-125
エレクトロニクスニッパー 7932-125
エレクトロニクスニッパー 7912-125
エレクトロニクスニッパー 7813-125
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格12,84013,87212,70312,70314,4784,084
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目
呼び寸法125125125125125125
JANコード400377306513540037730613804003773061298400377306136640037730713654003773011989
全長(mm)125125125125125125
重量(g)585859585950
軟線切断能力(mm)0.2~1.31.51.71.51.70.2~1.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました