17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ダイス 9749-68 9749-68

圧着ダイス 9749-68

通常単価(税別)
47,873円
税込単価
52,660円
通常出荷日:6日目

・圧着ダイス(9743-200用)。・ソーラーコネクター(Tyco)用。・太陽光用。

  • 質量 (g)
    33
  • 圧着能力
    1.5-6.0(mm2)/15-10(AWG)
  • JANコード
    4003773066712
  • 注意事項
    適用:タイコエレクトロニクス(ダイスのみ)

型番:

9749-68
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9749-68の仕様・寸法情報

質量(g)
33
圧着能力
1.5-6.0(mm2)/15-10(AWG)
JANコード
4003773066712
注意事項
適用:タイコエレクトロニクス(ダイスのみ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
9749-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,873円
( 52,660円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・圧着ダイス(9743-200用)。
・ソーラーコネクター(Tyco)用。
・太陽光用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着ダイス 9749-68の型番9749-68のページです。 型番9749-68に関する仕様情報を記載しております。
圧着ダイス 9749-68のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ダイス 9749-68
圧着ダイス 9749-66
圧着ダイス 9749-16
圧着ダイス 9749-18
圧着ダイス 9749-60
圧着ダイス 9749-15
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格47,873円17,773円16,493円26,631円37,167円51,024円
通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)333346485356
圧着能力1.5-6.0(mm2)/15-10(AWG)2.5-6.0(mm2)/13-10(AWG)10.0-16.0(mm2)/7/5(AWG)2x6/10/16(mm2)/10/7/5(AWG)0.14-4.0(mm2)/26-11(AWG)1.25-2.5+3.0-6.0(mm2)/17-13;17-10(AWG)
JANコード400377306671240037730666994003773040675400377306318640037730309284003773043164
注意事項適用:タイコエレクトロニクス(ダイスのみ)適用:マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました