ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |

・入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
・鍛造により大変頑丈です。
・DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
・パイプやナットの形状に的確にフィットするアゴの形状です。
・ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
・少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
・てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
・ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
・口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。

クニペックス
絶縁プライヤー


クニペックス
絶縁ロングノーズプライヤー 9862
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ANEX
スリム絶縁ドライバー
4.8通常価格(税別):813円~

PBスイスツールズ
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
4通常価格(税別):1,016円~

PBスイスツールズ
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
0通常価格(税別):792円

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロプラスドライバー
0通常価格(税別):1,266円~

PBスイスツールズ
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
0通常価格(税別):7,293円

スエカゲツール
3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm
0通常価格(税別):92,382円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~