ツール用品技術窓口

ケーブル通線用潤滑剤 J-07

通常単価(税別)
5,154円
税込単価
5,669円
通常出荷日:1日目

【特長】・グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます・クリーム状で粘...

詳細を確認
  • 特性
    半乾性
  • JANコード
    4548623092973
  • トラスココード
    354-6110
  • 内容量
    1本(0.7L)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

J07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

J07の仕様・寸法情報

特性
半乾性
JANコード
4548623092973
トラスココード
354-6110
内容量
1本(0.7L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J07

内容量

最小発注数量
1本(0.7L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,154円
( 5,669円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます
・クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル通線用潤滑剤 J-07の型番J07のページです。 型番J07に関する仕様情報を記載しております。
ケーブル通線用潤滑剤 J-07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル通線用潤滑剤 J-07
ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー
シリコーン潤滑剤
モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)
浸透潤滑剤 ML-11
潤滑防錆剤 スリールーセン
メーカースリーエムジャパン住鉱潤滑剤コニシ住鉱潤滑剤ヘンケルスリーボンド
通常価格5,154円2,727円1,185円2,826円970円1,745円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特性半乾性浸透性速乾性乾燥被膜浸透性浸透性
JANコード4548623092973-----
トラスココード354-6110-----
内容量1本(0.7L)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました