17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ピンセット 9258-74ESD 9258-74ESD

精密ピンセット 9258-74ESD

通常単価(税別)
5,133円
税込単価
5,646円
通常出荷日:2日目

・材質は非磁性のステンレス。・ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。・先...

詳細を確認

型番:

9258-74ESD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9258-74ESDの仕様・寸法情報

先端タイプ
丸型
本体材質
ステンレス
先端チップ材質
ステンレス
全長(mm)
120
JANコード
4003773054900
質量(g)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9258-74ESD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,133円
( 5,646円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・材質は非磁性のステンレス。
・ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。
・先端部はつや消し仕上げ。
・部品をつかみやすい先端部。
・ストレートタイプ。
・丸型の先端部の幅は約2mm。
・つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ピンセット 9258-74ESDの型番9258-74ESDのページです。 型番9258-74ESDに関する仕様情報を記載しております。
精密ピンセット 9258-74ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ピンセット 9258-74ESD
精密ピンセット 9228-70ESD
精密ピンセット 9228-71ESD
精密ピンセット 9278-77ESD
精密ピンセット 9238-75ESD
ピンセット 9228-69ESD
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,133円4,916円5,305円3,715円5,694円3,144円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
先端タイプ丸型先細りストレート先細りストレート丸型先曲り先細りストレート
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
先端チップ材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
全長(mm)120110110145120130
JANコード400377305490040037730547884003773054795400377305497940037730548634003773054771

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました