17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

逆作用ピンセット 9295-89 9295-89

逆作用ピンセット 9295-89

通常単価(税別)
5,636円
税込単価
6,200円
通常出荷日:2日目

・ストレートタイプ。・細い先端部。・つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。・グリップ部にはプラスチック...

詳細を確認
  • 先端タイプ
    逆作用
  • すべり止め加工有無
    あり
  • 全長 (mm)
    160
  • トラスココード
    4003773055013
  • 重量 (g)
    30

型番:

9295-89
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9295-89の仕様・寸法情報

先端タイプ
逆作用
すべり止め加工有無
あり
全長(mm)
160
トラスココード
4003773055013
重量(g)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9295-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,636円
( 6,200円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ストレートタイプ。
・細い先端部。
・つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
・グリップ部にはプラスチックカバーを装着。
・握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
・様々な用途に使用できる万能タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

逆作用ピンセット 9295-89の型番9295-89のページです。 型番9295-89に関する仕様情報を記載しております。
逆作用ピンセット 9295-89のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆作用ピンセット 9295-89
精密ピンセット 9222-13
精密ピンセット 9272-45
プラスチックピンセット 9269-84
チタン製精密ピンセット 9223-05
ガイドピン付精密ピンセット 9234-37
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,636円5,133円4,667円952円5,040円3,672円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
先端タイプ逆作用先細りストレート丸型標準ストレート標準ストレート先曲り
すべり止め加工有無ありなしありありなしあり
全長(mm)160135145130120155
トラスココード400377305501340037730547024003773054962400377305494840037730547264003773054849
重量(g)302127191021
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました