17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

銅板
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
グリッププライヤ VP-250
TONE
  • <
  • >
絶縁ペンチ 0307

絶縁ペンチ 0307

通常単価(税別)
3,560円~9,277円
税込単価
3,916円~10,205円
通常出荷日:2日目

・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。・サイドカッターでは軟線・硬線を切断...

詳細を確認
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    横すじ入りのつかみ面。切断面は傘状。カッター部の硬度は約HRC60。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力:中硬線(φmm)

  • 切断能力:硬線(φmm)

  • 切断能力:銅・アルミケーブル(φmm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

切断能力:中硬線

(φmm)

切断能力:硬線

(φmm)

切断能力:銅・アルミケーブル

(φmm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
3.1
2
10
160
254
4003773015307
1個
3.8
2.5
13
200
339
4003773015321
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560円
( 3,916円 )
2日目
9,277円
( 10,205円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
・サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
・長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ペンチ 0307のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ペンチ 0307
絶縁ラジオペンチ 2526-160
強力絶縁ペンチ 0207
絶縁丸ペンチ 2206
絶縁ラジオペンチ 2616-200・2617-200
絶縁ラジオペンチ 2626-200・2627-200
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格3,560円-8,257円5,051円6,988円6,047円 -6,659円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜1日目〜
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)/スタイル:ストレートヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)/スタイル:40°先曲り
特長横すじ入りのつかみ面。切断面は傘状。カッター部の硬度は約HRC60。ヘッドの先端形状は半丸型。40°先曲り横すじ入りのつかみ面。切断面は傘状。カッター部の硬度は約HRC63。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト