17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力絶縁ペンチ 0207 0207-200

強力絶縁ペンチ 0207

通常単価(税別)
5,051円
税込単価
5,556円
通常出荷日:2日目

・過酷な使用に最適です。・てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%...

詳細を確認
  • 切断能力:硬線 (φmm)
    2.8
  • 切断能力:ピアノ線 (φmm)
    2.2
  • 切断能力:銅・アルミケーブル (φmm)
    13
  • 全長 (mm)
    200
  • 質量 (g)
    380
  • JANコード
    4003773022299
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    横すじ入りのつかみ面。切断面は傘状。カッター部の硬度は約HRC63。

型番:

0207-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0207-200の仕様・寸法情報

切断能力:硬線(φmm)
2.8
切断能力:ピアノ線(φmm)
2.2
切断能力:銅・アルミケーブル(φmm)
13
全長(mm)
200
質量(g)
380
JANコード
4003773022299
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)
特長
横すじ入りのつかみ面。切断面は傘状。カッター部の硬度は約HRC63。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0207-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,051円
( 5,556円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・過酷な使用に最適です。
・てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
・クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
・サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
・長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力絶縁ペンチ 0207の型番0207-200のページです。 型番0207-200に関する仕様情報を記載しております。
強力絶縁ペンチ 0207のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力絶縁ペンチ 0207
絶縁ラジオペンチ 2526-160
絶縁ラジオペンチ 2506-160
カッター付き 絶縁ラジオペンチ
絶縁丸ペンチ 2206
絶縁ラジオペンチ 2626-200・2627-200
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,051円8,257円5,113円6,132円6,988円6,659円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目〜
切断能力:硬線(φmm)2.81.61.62.2--
切断能力:ピアノ線(φmm)2.2-----
切断能力:銅・アルミケーブル(φmm)13-----
全長(mm)200160160200160200
質量(g)380150150215170-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました