17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー 8905-250 8905-250

ウォーターポンププライヤー 8905-250

通常単価(税別)
8,684円
税込単価
9,552円
通常出荷日:6日目

・口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。・滑り防止ジョイントにより安心...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    34
  • 口開調節 (段)
    5
  • グリップ
    あり
  • JANコード
    4003773043836
  • 全長 (mm)
    250
  • 重量 (g)
    371
  • ナット (mm)
    36
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ
  • ハンドル仕様
    コンフォート

型番:

8905-250
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8905-250の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
34
口開調節(段)
5
グリップ
あり
JANコード
4003773043836
全長(mm)
250
重量(g)
371
ナット(mm)
36
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ
ハンドル仕様
コンフォート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8905-250
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,684円
( 9,552円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。
・滑り防止ジョイントにより安心して作業できます。
・耐摩耗性に優れたジョイントスクリューを採用。
・指詰め防止ストッパー付き。
・入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
・材質はオイル焼入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
【注意事項】
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー 8905-250の型番8905-250のページです。 型番8905-250に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンププライヤー 8905-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー 8905-250
ウォーターポンププライヤー 8903-250
ウォーターポンププライヤー(SB) 8901-250
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8701
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格8,684円6,988円5,349円14,016円28,117円5,846円
通常出荷日6日目6日目6日目3日目2日目3日目
口の開き(mm)3434348011550
口開調節(段)555192025
グリップありありありありありあり
JANコード400377304383640037730150864003773012085400377307862340037730443214003773035473
全長(mm)250250250250560250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました