17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ラチェットケーブルカッター 9536-320 9536-320

絶縁ラチェットケーブルカッター 9536-320

通常単価(税別)
92,369円
税込単価
101,606円
通常出荷日:6日目

・鍛造により大変頑丈です。・材質は材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。・DIN EN...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    320
  • 質量 (g)
    830
  • 切断能力(銅・アルミケーブル) (φmm)
    60
  • 切断能力(銅・アルミケーブル) (mm2)
    600
  • 切断能力(MCM)
    1200
  • 仕様
    ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    ヘッド仕上げ:黒防錆コート
  • JANコード
    4003773075189

型番:

9536-320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9536-320の仕様・寸法情報

全長(mm)
320
質量(g)
830
切断能力(銅・アルミケーブル)(φmm)
60
切断能力(銅・アルミケーブル)(mm2)
600
切断能力(MCM)
1200
仕様
ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
特長
ヘッド仕上げ:黒防錆コート
JANコード
4003773075189

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
9536-320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,369円
( 101,606円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・鍛造により大変頑丈です。
・材質は材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
・DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
・二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
・銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断することができます。
・ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
・ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
・てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
・1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用で片手または両手で簡単に切断できます。
・『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適です。
・3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です。
・鉄道・造船・風車向け。
【注意事項】
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
【備考】
・替刃品番(動刃):9539-320-01
・替刃品番(固定刃):9539-320-02

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ラチェットケーブルカッター 9536-320の型番9536-320のページです。 型番9536-320に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ラチェットケーブルカッター 9536-320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ラチェットケーブルカッター 9536-320
ラチェットケーブルカッター 9531-250・9531-280
ケーブルカッター 9512-165
ケーブルカッター 9522-165
ケーブルカッター 9521-600
ケーブルカッター 9512-500
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格92,369円48,255円8,240円7,355円47,904円30,866円
通常出荷日6日目3日目4日目39日目6日目2日目
全長(mm)320280165165600500
質量(g)83075024525418361090
切断能力(銅・アルミケーブル)(φmm)605215152727
切断能力(銅・アルミケーブル)(mm2)600-5050150-
切断能力(MCM)1200750----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました