17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ドライバー 9821-4.5 9821-4.5

絶縁ドライバー 9821-4.5

通常単価(税別)
2,792円
税込単価
3,071円
通常出荷日:2日目

・材質はクロムバナジウムモリブジン鋼。・DIN EN/IEC60900基準に適合しています。・二種類の...

詳細を確認
  • 先端規格
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    4.5
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸長 (mm)
    180
  • 全長 (mm)
    287
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    0.8
  • 質量 (g)
    66
  • 特長
    先端部仕上げ:磨き、ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
  • 非絶縁ブレード部の長さ (mm)
    15
  • ハンドル長 (mm)
    107
  • JANコード
    4003773026426
  • トラスココード
    784-9702

型番:

9821-4.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9821-4.5の仕様・寸法情報

先端規格
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4.5
単品・セット区分
単品
軸長(mm)
180
全長(mm)
287
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
質量(g)
66
特長
先端部仕上げ:磨き、ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
非絶縁ブレード部の長さ(mm)
15
ハンドル長(mm)
107
JANコード
4003773026426
トラスココード
784-9702

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9821-4.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792円
( 3,071円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・材質はクロムバナジウムモリブジン鋼。
・DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
・二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
・人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。
・ツールが転がりにくいハンドルデザインです。
・メーター取付け用に長さ180㎜の刃が付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ドライバー 9821-4.5の型番9821-4.5のページです。 型番9821-4.5に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ドライバー 9821-4.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ドライバー 9821-4.5
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.SUGY
メーカークニペックスPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,792円7,663円7,532円5,578円7,293円8,261円
通常出荷日2日目3日目3日目1日目1日目1日目
先端規格マイナス(-)マイナス(-)/ポジプラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)/ポジ
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 2.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.5
単品・セット区分単品セット品セット品セット品セット品セット品
軸長(mm)180100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125
全長(mm)287190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 230 / 195 / 165190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました