ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

日本精密機械工作 超硬カッター クロスカット

通常単価(税別)
12,231円
税込単価
13,454円
通常出荷日:9日目

耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。

型番:

K6726
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K6726の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径6mm
刃先形状
クロスカット
形状
先丸木型
刃径(mm)
12.7
刃長(mm)
22
全長(mm)
70
入数
1本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K6726
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,231円
( 13,454円 )
9日目

詳細情報

基本情報

耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本精密機械工作 超硬カッター クロスカットの型番K6726のページです。 型番K6726に関する仕様情報を記載しております。
日本精密機械工作 超硬カッター クロスカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本精密機械工作 超硬カッター クロスカット
超硬カッター クロスカット φ2.3
ロングシャフト超硬カッター クロスカット
超硬カッター スパイラルカット K67○○
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
超硬カッターセット(6mm軸)
メーカー日本精密機械工作ミニターミニター日本精密機械工作ミニターエスコ
通常価格12,231円2,515円5,112円9,591円2,997円19,570円
通常出荷日9日目1日目1日目9日目1日目2日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径6mm
刃先形状クロスカットクロスカットクロスカットスパイラルカットスパイラルカットクロスエンドカット
形状先丸木型シリンダー先丸型シリンダー先丸型コーン先切型コーン先丸型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先丸型 / ボール型
刃径(mm)12.72.3312.7310
刃長(mm)228.51422179.0、19、27
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました