17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ターボラップ
UHT
エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN
UHT
プレストII 標準セット
ナカニシ
ナイル タイミングユニット TU01

ナイル タイミングユニット

通常単価(税別)
21,844
税込単価
24,028
通常出荷日:1日目

【特長】・スライド作動部と替刃作動部へのエアー流入時間をずらすことができます【用途】・スライド式エアー...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    閉じる時間を調整するための装置
  • トラスココード
    852-3535

型番:

TU01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:TU01>
・取付部:G1/4
・エアー流入口1ヶ所・エアー流出口2ヶ所(スライド作動部用・替刃作動用)ニップルサイズ:G1/4オスネジ
・材質:アルミ(本体部)

TU01の仕様・寸法情報

詳細タイプ
閉じる時間を調整するための装置
トラスココード
852-3535

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TU01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,844
( 24,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド作動部と替刃作動部へのエアー流入時間をずらすことができます
【用途】
・スライド式エアーニッパを使っての樹脂成形品切断作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル タイミングユニットの型番TU01のページです。 型番TU01に関する仕様情報を記載しております。
ナイル タイミングユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル タイミングユニット
ナイル 三方口フットバルブ
ナイル スタンドホルダー
ナイル 固定台
酸素プロパンガスリール自動巻 20m
[EA159RG用] 3.0x125mm 替 刃(12本)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工三協リールエスコ
通常価格21,84413,73115,456 -8,232140,4112,071
通常出荷日1日目5日目1日目〜7日目19日目1日目
詳細タイプ閉じる時間を調整するための装置-----
トラスココード852-3535852-3338----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト