17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル 立型パワープレス

ナイル 立型パワープレス

通常単価(税別)
156,688175,056
税込単価
172,357192,562
通常出荷日:4日目

【特長】・かしめ(リベット・パイプ等)、穴抜き、ハトメ作業等に最適です。

  • 使用空気圧 (Mpa)
    0.5~0.6
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 直径(φmm)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 加圧力(N)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

直径

(φmm)

空気消費量

(cm³/回)

加圧力

(N)

トラスココード

能力リベットかしめ

(mm)

能力穴抜き

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
359
65(グリップ部)
1019
5780
802-1415
構造リベットφ2.0/アルミリベットφ4.0用
2.0厚鉄板にφ4.0の穴
3300
1個
472
56(グリップ部)
1715
8800
802-1416
構造リベットφ2.0/アルミリベットφ5.0用
3.0厚鉄板にφ4.0の穴
3800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,688
( 172,357 )
4日目
175,056
( 192,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かしめ(リベット・パイプ等)、穴抜き、ハトメ作業等に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル 立型パワープレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル 立型パワープレス
ナイル 固定台
ナイル スタンドホルダー
ナイル タイミングユニット
ナイル 三方口フットバルブ
汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工H&H
通常価格156,688-8,19915,390 -20,66712,6591,079
通常出荷日4日目7日目1日目〜1日目5日目在庫品1日目
使用空気圧(Mpa)0.5~0.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト