17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MG50シリーズ(分配モジュール)

通常単価(税別)
8,484
税込単価
9,332
通常出荷日:8日目

【特長】・8種類の演算機能:ファンクションブロック8種類の演算機能をFB(ファンクションブロック)で提...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 取付方式
    DIN35mmレール取付け
  • ケーブル長さ (m)
    30
  • 消費電力 (W)
    2以下 80mA以下(DC24v時)
  • 電源電圧
    DC24V(20.4~26.4V)
  • 通信プロトコル
    専用プロトコルにてメインモジュールと通信
  • 最大カウンタモジュール接続台数
    10

型番:

MG51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG51の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
取付方式
DIN35mmレール取付け
ケーブル長さ(m)
30
消費電力(W)
2以下 80mA以下(DC24v時)
電源電圧
DC24V(20.4~26.4V)
通信プロトコル
専用プロトコルにてメインモジュールと通信
最大カウンタモジュール接続台数
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,484
( 9,332 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8種類の演算機能:ファンクションブロック
8種類の演算機能をFB(ファンクションブロック)で提供。
・PLCプログラミングで簡単に演算機能を実現できます。
・接続台数:最大8台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MG50シリーズ(分配モジュール)の型番MG51のページです。 型番MG51に関する仕様情報を記載しております。
MG50シリーズ(分配モジュール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MG50シリーズ(分配モジュール)
MG50シリーズ(CC-Link)
MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)
DK812S(高分解能タイプ)
DK830S(ライトタイプアングル)
DK10/25(防滴タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格8,48428,05320,03479,599 -132,18376,615 -
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタ測定子測定子測定子
取付方式DIN35mmレール取付けDIN35mmレール取付けDIN35mmレール取付け---
ケーブル長さ(m)3030-2.42.42.4
消費電力(W)2以下 80mA以下(DC24v時)2.4以下 100mA以下(DC24v時)2.1以下 85mA以下(DC24V時)111
電源電圧DC24V(20.4~26.4V)DC24V(20.4~26.4V)DC10~30Vリップル(p-p)10%含むDC5V±5%DC+5V±5%DC5V±5%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト