17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

対応機種

最小発注数量
SET-B3
1個
SET-K2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,550
( 12,705 )
3日目
14,850
( 16,335 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、塵、振動、衝撃に強く、耐環境性に優れている。
・小型、軽量、非接触式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターポレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターポレーター
ハンディメジャーコード
DT用インターポレータ(MT20シリーズ)
DK10/25(防滴タイプ)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
メーカーマグネスケールTOKYO NIHOSマグネスケールマグネスケールミツトヨマグネスケール
通常価格11,550-28,02911,351 -76,615 -2,694 -43,963 -
通常出荷日3日目1日目3日目2日目〜在庫品1日目〜3日目〜
商品タイプデータ機器関連品リニアスケール(測長ユニット)データ機器関連品測定子接続ケーブルカウンタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト