ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マグネスケール LH71A シリーズ |
|
ミツトヨ リニヤスケール(標準タイプ) |
|
マグネスケール 測長ユニット DT12(標準タイプ) |
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |

磁気式スケールのスケールユニットです。表示ユニット LH71A、LH72、LY71、LY72と組み合わ...
詳細を確認| 精度 | (5+5L/1,000)μm |
|---|---|
| 分解能 | 0.5μm |
| 最大応答速度 | 60m/min |
| 取付許容度 | ±0.1mm |
| 保護等級 | IP65相当(スケール部) |
| ケーブル長 | 標準3m(CH04-3C) |
| 型番 | スケール有効長 | 最大可動長 | スケール全長 |
|---|---|---|---|
| GB-005ER | 50mm | 64mm | 154mm |
| GB-010ER | 100mm | 114mm | 204mm |
| GB-015ER | 150mm | 164mm | 254mm |
| GB-020ER | 200mm | 214mm | 304mm |
| GB-025ER | 250mm | 280mm | 370mm |
| GB-030ER | 300mm | 330mm | 420mm |
| GB-035ER | 350mm | 380mm | 470mm |
| GB-040ER | 400mm | 430mm | 520mm |
| GB-045ER | 450mm | 480mm | 570mm |
| GB-050ER | 500mm | 530mm | 620mm |
| GB-055ER | 550mm | 580mm | 670mm |
| GB-060ER | 600mm | 630mm | 720mm |
| GB-065ER | 650mm | 680mm | 770mm |
| GB-075ER | 750mm | 780mm | 870mm |
| GB-085ER | 850mm | 880mm | 970mm |
| GB-095ER | 950mm | 980mm | 1,070mm |
| GB-105ER | 1,050mm | 1,080mm | 1,170mm |
| GB-125ER | 1,250mm | 1,280mm | 1,370mm |
| GB-140ER | 1,400mm | 1,430mm | 1,520mm |
| GB-160ER | 1,600mm | 1,630mm | 1,720mm |
| GB-185ER | 1,850mm | 1,880mm | 1,970mm |
| GB-205ER | 2,050mm | 2,080mm | 2,170mm |
| GB-220ER | 2,200mm | 2,230mm | 2,320mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
99,455円 ( 109,401円 ) | 3日目 |
99,450円 ( 109,395円 ) | 3日目 |
99,450円 ( 109,395円 ) | 3日目 |
117,810円110,187円 ( 121,206円 ) | 3日目 |
113,168円 ( 124,485円 ) | 3日目 |
117,810円110,187円 ( 121,206円 ) | 3日目 |
125,607円115,407円 ( 126,948円 ) | 3日目 |
137,200円120,722円 ( 132,794円 ) | 3日目 |
137,078円125,851円 ( 138,436円 ) | 3日目 |
148,670円127,008円 ( 139,709円 ) | 3日目 |
123,014円 ( 135,315円 ) | 3日目 |
157,410円137,214円 ( 150,935円 ) | 3日目 |
132,527円 ( 145,780円 ) | 3日目 |
141,955円 ( 156,151円 ) | 3日目 |
151,451円 ( 166,596円 ) | 3日目 |
182,165円164,130円 ( 180,543円 ) | 1日目 |
218,890円182,816円 ( 201,098円 ) | 3日目 |
189,252円 ( 208,177円 ) | 3日目 |
203,532円 ( 223,885円 ) | 3日目 |
287,899円242,324円 ( 266,556円 ) | 4日目 |
305,910円274,064円 ( 301,470円 ) | 10日目 |
325,710円303,822円 ( 334,204円 ) | 8日目 |
358,446円333,856円 ( 367,242円 ) | 8日目 |
磁気式スケールのスケールユニットです。
表示ユニット LH71A、LH72、LY71、LY72と組み合わせてお使いください。
【特長】
・磁気検出方式を用いたコンパクトな耐環境性モデル。
・分解能:0.5μm
・原点内蔵です。
【仕様】
・有効長:50~2,200mm
・高精度:(5+5L/1000)μm(L=有効長mm)
【主な用途】
・フライス盤
・旋盤など汎用工作機械

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)

マグネスケール
LH71A シリーズ

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
表示ユニット LH72
0通常価格(税別):93,494円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円