17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ラミネートフィルム 100μ(20枚)

通常単価(税別)
4141,113
税込単価
4551,224
通常出荷日:10日目

汚れや水滴から守るオーロラ ラミネートフィルム 20枚。【特長】・フィルム厚:100ミクロン。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オーロラ ラミネートフィルム 20枚の詳細

ALP-A32 商品イメージ

ALP-A32 商品イメージ

ALP-A42 商品イメージ

ALP-A42 商品イメージ

ALP-B42 商品イメージ

ALP-B42 商品イメージ

ALP-B52 商品イメージ

ALP-B52 商品イメージ

ALP-PC2 商品イメージ

ALP-PC2 商品イメージ

ALP-B72 商品イメージ

ALP-B72 商品イメージ

ALP-PH2 商品イメージ

ALP-PH2 商品イメージ

ALP-NC2 商品イメージ

ALP-NC2 商品イメージ

オーロラ ラミネートフィルム 20枚の仕様

  • ALP-A32:A3(303×426mm)
  • ALP-A42:A4
  • ALP-B42:B4(263×370mm)
  • ALP-B52:B5(188×263mm)
  • ALP-PC2:はがきサイズ(111×154mm)
  • ALP-B72:B7
  • ALP-PH2:写真Lサイズ
  • ALP-NC2:名刺サイズ

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
A3サイズ少量タイプ
303×426
4994614670154
1パック(20枚)
1個
A4サイズ少量タイプ
216×303
4994614670147
1パック(20枚)
1個
B4サイズ少量タイプ
263×370
4994614670161
1パック(20枚)
1個
B5サイズ少量タイプ
188×263
4994614670178
1パック(20枚)
1個
B7サイズ少量タイプ
100×140
4994614670215
1パック(20枚)
1個
名刺サイズ少量タイプ
60×95
4994614670185
1パック(20枚)
1個
ハガキサイズ少量タイプ
111×154
4994614670192
1パック(20枚)
1個
写真Lサイズ少量タイプ
95×135
4994614670208
1パック(20枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113
( 1,224 )
10日目
792
( 871 )
10日目
920
( 1,012 )
10日目
644
( 708 )
10日目
481
( 529 )
10日目
414
( 455 )
10日目
489
( 538 )
10日目
458
( 504 )
10日目

詳細情報

基本情報

汚れや水滴から守るオーロラ ラミネートフィルム 20枚。
【特長】
・フィルム厚:100ミクロン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミネートフィルム 100μ(20枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何ミクロンまで対応可能ですか?
A
100μまで可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートフィルム 100μ(20枚)
ラミネートフィルム 100μ(100枚)
ラミネートフィルム 150μ(20枚)
ラミフィルム100μ 20枚入 A4
ラミフィルム100μ 20枚入 A3
ラミフィルム100μ 20枚入 カード
メーカーオーロラオーロラオーロラアスカアスカアスカ
通常価格414-505 -439 -9681,337461
通常出荷日10日目10日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルム
厚み(μm)100100150100100100
内容量1パック(20枚)1パック(100枚)1パック(20枚)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト