ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

大型卓上電卓 DT950TX/DT980TX

通常単価(税別)
2,325円
税込単価
2,558円
通常出荷日:10日目

【特長】・5%、8%、10%、Fの税率切替スイッチ付きの大型電卓。・12桁。・デュアルパワー。・早打ち...

詳細を確認

型番:

DT980TX-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DT980TX-Wの仕様・寸法情報

桁数
12桁
詳細タイプ
3キー方式メモリー
サイズ(mm)
206×155×35
色
ホワイト
JANコード
4994614843862
機能
デュアルパワー、早打ち対応キー、税計算、計算状態表示付き、四捨五入スイッチ、小数点指定スイッチ、サインチェンジキー、自由設定と税率指定ボタン
質量(g)
244.5
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
DT980TX-WDT980TX-W

サイズ

(mm)

色

JANコード

機能

質量

(g)

内容量

最小発注数量
206×155×35
ホワイト
4994614843862
デュアルパワー、早打ち対応キー、税計算、計算状態表示付き、四捨五入スイッチ、小数点指定スイッチ、サインチェンジキー、自由設定と税率指定ボタン
244.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,325円
( 2,558円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5%、8%、10%、Fの税率切替スイッチ付きの大型電卓。
・12桁。
・デュアルパワー。
・早打ち対応キー。
・税計算。
・計算状態表示付き。
・四捨五入スイッチ。
・小数点指定スイッチ。
・サインチェンジキー。
・税率指定と自由設定スイッチ 。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型卓上電卓 DT950TX/DT980TXの型番DT980TX-Wのページです。 型番DT980TX-Wに関する仕様情報を記載しております。
大型卓上電卓 DT950TX/DT980TXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型卓上電卓 DT950TX/DT980TX
小型卓上電卓DT350TX/DT650TX/DT750TXシリーズ
中型卓上電卓DT206TX/DT207TXシリーズ
電卓 卓上タイプ(カラー)DT125TXシリーズ
電卓 ハンディタイプ(カラー)HC120TXシリーズ
消費税対応電卓 ハンディタイプ HC180TX
メーカーオーロラオーロラオーロラオーロラオーロラオーロラ
通常価格2,325円1,213円 -1,189円1,104円847円1,119円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
桁数12桁12桁12桁12桁12桁12桁
詳細タイプ3キー方式メモリー3キー方式メモリー3キー方式メモリー3キー方式メモリー3キー方式メモリー3キー方式メモリー
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました