ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

消費税対応電卓 ハンディタイプ HC180TX

消費税対応電卓 ハンディタイプ HC180TX HC180TX-B
  • HC180TX-B
  • HC180TX-W
通常単価(税別)
1,119円
税込単価
1,231円
通常出荷日:10日目

【特長】・5%、8%、10%、Fの税率切替スイッチ付きのアルミボディーハンディ電卓。・12桁。・デュア...

詳細を確認

型番:

HC180TX-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HC180TX-Bの仕様・寸法情報

桁数
12桁
詳細タイプ
3キー方式メモリー
サイズ(mm)
72×118×13.5
色
ブラック
JANコード
4994614843756
機能
デュアルパワー、税計算、早打ち対応、計算状態表示付き、税率指定と自由設定スイッチ
質量(g)
56.3
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
HC180TX-BHC180TX-B

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4994614843756
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119円
( 1,231円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5%、8%、10%、Fの税率切替スイッチ付きのアルミボディーハンディ電卓。
・12桁。
・デュアルパワー。
・税計算。
・早打ち対応。
・計算状態表示付き。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消費税対応電卓 ハンディタイプ HC180TXの型番HC180TX-Bのページです。 型番HC180TX-Bに関する仕様情報を記載しております。
消費税対応電卓 ハンディタイプ HC180TXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消費税対応電卓 ハンディタイプ HC180TX
電卓 ハンディタイプ(カラー)HC120TXシリーズ
電卓 卓上タイプ(カラー)DT125TXシリーズ
中型卓上電卓DT206TX/DT207TXシリーズ
小型卓上電卓DT350TX/DT650TX/DT750TXシリーズ
大型卓上電卓 DT950TX/DT980TX
メーカーオーロラオーロラオーロラオーロラオーロラオーロラ
通常価格1,119円847円1,104円1,189円1,213円 -2,325円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
桁数12桁12桁12桁12桁12桁12桁
詳細タイプ3キー方式メモリー3キー方式メモリー3キー方式メモリー3キー方式メモリー3キー方式メモリー3キー方式メモリー
サイズ(mm)72×118×13.561×102×9150×89.5×22---
機能デュアルパワー、税計算、早打ち対応、計算状態表示付き、税率指定と自由設定スイッチデュアルパワー、税計算、計算状態表示付きデュアルパワー、早打ち対応キー、チルト表示、税計算、計算状態表示付き、四捨五入スイッチ、小数点指定スイッチ、サインチェンジキーデュアルパワー、早打ち対応キー、チルト表示、税計算、計算状態表示付き、四捨五入スイッチ、小数点指定スイッチ、サインチェンジキー--
質量(g)56.33697---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました