17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐久特薦替刃(大) LB-50EHN

耐久特薦替刃(大)

通常単価(税別)
1,236円
税込単価
1,360円
通常出荷日:8日目

独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃(耐久特薦替刃大)。【特長】・コスト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    100
  • 替刃入数 (枚)
    50
  • 適合本体
    大(L刃)使用機種全種対応
  • JANコード
    4984183161828
  • 質量 (g)
    360

型番:

LB-50EHN
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

耐久特薦替刃(大) イメージ

耐久特薦替刃(大) イメージ

耐久特薦替刃(大)の寸法図

耐久特薦替刃(大)の寸法図

品番刃厚重さ
LB-50EHN0.5mm360g

LB-50EHNの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
100
替刃入数(枚)
50
適合本体
大(L刃)使用機種全種対応
JANコード
4984183161828
質量(g)
360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-50EHN
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,236円
( 1,360円 )
8日目

詳細情報

基本情報

独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃(耐久特薦替刃大)。
【特長】
・コストパフォーマンスに優れた替刃・切れ味・耐久性が特薦替刃より大幅アップ。
・刃サイズ:100mm×18mm×厚0.5mm。
【用途】
・石膏ボード・ダンボール・厚紙・PPバンドその他色々な作業に使用されるオールラウンドカッター。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐久特薦替刃(大)の型番LB-50EHNのページです。 型番LB-50EHNに関する仕様情報を記載しております。
耐久特薦替刃(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカッターの刃の材質を詳しく教えてもらえますか?
A
社外秘のため提出することができません。予めご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐久特薦替刃(大)
カッター替刃(大)凄刃
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
替刃式カイコーンPRO用替刃
替刃 CERAMIC BLADE NO.65232C
円切りカッター 特大タイプ
メーカームラテックKDSTJMデザインタジマツールスライスオルファMARTORNTカッター
通常価格1,236円1,397円7,925円2,311円3,252円7,017円
通常出荷日8日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフその他その他ロータリーカッター
本体・替刃替刃替刃替刃替刃替刃本体
刃厚(mm)0.50.51.330.70.651
全長(mm)100110120.6037.949.9568
替刃入数(枚)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました