17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリューH(赤) H-11RE

スクリューH(赤)

通常単価(税別)
1,074円
税込単価
1,181円
通常出荷日:8日目

厚物切断用カッター。【特長】・折刃吸着マグネット付。・滑りにくく握りやすいラバーグリップ。・ネジロック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.7
  • 詳細タイプ
    ネジロック機構
  • 適合替刃
    特大刃(H刃)
  • JANコード
    4954183129859
  • 刃
    特大刃(H刃)
  • 質量 (g)
    200
  • 色
    赤

型番:

H-11RE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

スクリューH赤 イメージ

スクリューH赤 イメージ

品名品番刃重量
スクリューH(赤)H-11RE特大(H刃)0.7mm厚、1枚付200g

H-11REの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.7
詳細タイプ
ネジロック機構
適合替刃
特大刃(H刃)
JANコード
4954183129859
刃
特大刃(H刃)
質量(g)
200
色
赤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-11RE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074円
( 1,181円 )
8日目

詳細情報

基本情報

厚物切断用カッター。
【特長】
・折刃吸着マグネット付。
・滑りにくく握りやすいラバーグリップ。
・ネジロック機構。
・特大1mm厚補強金具。
・付属品:特大刃(H刃)1枚付。
【用途】
・ケーブル被覆剥がし、切断等電材関連の厚物切断に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリューH(赤)の型番H-11REのページです。 型番H-11REに関する仕様情報を記載しております。
スクリューH(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカッターナイフの選び方を教えて下さい。
A
・G刃やH刃はベニヤ板や厚物のシート切断などの作業に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューH(赤)
デザインナイフ(緑)
エラストマH
KDS “フィンガーガード”
ゴムネジL
“H型カッター”(厚物用)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSオルファ
通常価格1,074円687円797円894円672円1,050円 -
通常出荷日8日目4日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.70.380.70.50.50.7
詳細タイプネジロック機構ネジ込みロック機構----
適合替刃特大刃(H刃)デザインナイフ用HB-10H・HB-10BHLB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-30BH・LB-50BHLB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました