17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロン13巾(30・50) TL13-30

テクロン13巾(30・50)

通常単価(税別)
11,192円
税込単価
12,311円
通常出荷日:2日目

【特長】・測定が安定する13mm巾テープ

  • テープ長さ (m)
    30
  • 材質
    スチール
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • 標準張力 (N)
    100(20℃)
  • 455mmピッチ表示
    有
  • JIS規格
    JIS1級
  • 本体寸法 (mm)
    283×203×52
  • JANコード
    4954183147419
  • テープ厚 (mm)
    0.45
  • 質量 (g)
    1200

型番:

TL13-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TL13-30の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
30
材質
スチール
テープ幅(mm)
13
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
100(20℃)
455mmピッチ表示
有
JIS規格
JIS1級
本体寸法(mm)
283×203×52
JANコード
4954183147419
テープ厚(mm)
0.45
質量(g)
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL13-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,192円
( 12,311円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定が安定する13mm巾テープ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テクロン13巾(30・50)の型番TL13-30のページです。 型番TL13-30に関する仕様情報を記載しております。
テクロン13巾(30・50)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロン13巾(30・50)
テクロン10巾(30・50)
ステンレススピードテクロン10巾
ゴムタフミックカプセル12巾
タフミックリール12巾(100)
スピード タフミックリール12巾
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格11,192円10,171円 -10,249円 -2,142円 -11,576円4,353円 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
テープ長さ(m)30---100-
材質スチールスチールステンレスガラス繊維-ガラス繊維
テープ幅(mm)131010121212
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺小型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)100(20℃)50(20℃)501010(20℃)10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました