17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円
通常出荷日:1日目

特殊繊維でひんやり涼しいインナーウェア。【特長】・X状断面の特殊繊維で優れた冷感効果・吸汗速乾加工でさ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 内容量
    1双

型番:

4083009218
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4083009218の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ホワイト
サイズ
フリー
内容量
1双

絞り込み条件

  • 色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4083009218

色

内容量

最小発注数量
ホワイト
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910円
( 1,001円 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊繊維でひんやり涼しいインナーウェア。
【特長】
・X状断面の特殊繊維で優れた冷感効果
・吸汗速乾加工でさわやかな着心地
・紫外線による体力消耗を防ぐUVカット機能
・伸縮性があり、ダブつきなく体に密着
【材質】
・ポリエステル90%・ポリウレタン10%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618の型番4083009218のページです。 型番4083009218に関する仕様情報を記載しております。
おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
汚れ防止
4
満足度:4.0
同メーカーの類似品を買ったがサイズが合わなくて再購入。サイズは問題なし。品質も問題なし。
0人が参考にしています。
作業着の汚れ防止に
4
満足度:4.0
作業服の上から油が付着しないように汚れを防止するために使用しています。密着性がありフィット感があるので選定しました。現場...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618
冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ
クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)
空調服 制電ベスト ネイビーブルー/シルバーグレー
メーカーミドリ安全おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋アイリスオーヤマジーベック
通常価格910円1,308円 -1,174円 -1,291円13,361円5,377円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプその他胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
サイズフリー-----
内容量1双-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました