17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)

絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)

通常単価(税別)
13,731円~24,704円
税込単価
15,104円~27,174円
通常出荷日:6日目

かさばらずコンパクトな短絡防止用 絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)。【特長】...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    無し
  • 特長
    絶縁
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)の詳細

絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)の商品イメージ

絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)の商品イメージ

絶縁エクステンションバー 通信施設の電気工事 使用例

絶縁エクステンションバー 通信施設の電気工事 使用例

製品仕様

絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法

絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法

製品番号差込角(mm)L(mm)D(mm)d(mm)
EX-3050ZR9.5(3/8")50.519.213.7
EX-3125ZR9.5(3/8")125.519.213.7
EX-3250ZR9.5(3/8")250.519.213.7
EX-4075ZR12.7(1/2")75.525.217.7
EX-4150ZR12.7(1/2")150.525.217.7
EX-4250ZR12.7(1/2")250.525.215.7

使用上の注意

  • ※ 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、メーカーの絶縁工具と組み合わせてご使用ください。
  • ※ 240V以下の活線作業でご使用ください。
  • ※ 赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。
  • ※ ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 差込角(mm)

  • 全長(mm)

  • 外径(mm)

  • φd(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

差込角

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

φd

(mm)

JANコード

最小発注数量
9.5(3/8")
50.5
19.2
13.7
4975180340801
1個
9.5(3/8")
125.5
19.2
13.7
4975180340818
1個
9.5(3/8")
250.5
19.2
13.7
4975180340825
1個
12.7(1/2")
75.5
25.2
17.7
4875180340856
1個
12.7(1/2")
150.5
25.2
17.7
4975180340863
1個
12.7(1/2")
250.5
25.2
15.7
4975180340870
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,731円
( 15,104円 )
6日目
16,761円
( 18,437円 )
6日目
22,312円
( 24,543円 )
6日目
15,409円
( 16,950円 )
6日目
19,041円
( 20,945円 )
6日目
24,704円
( 27,174円 )
6日目

詳細情報

基本情報

かさばらずコンパクトな短絡防止用 絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)。
【特長】
・最も絶縁性能の高いふっ素樹脂ETFEにガラス繊維を融合させた2層コーティング。
・ガラスパウダーが入り表面硬度が向上、摩耗にも強い優れた補強効果を発揮。
・通常工具と同じ操作性を発揮しナット周りに特別なスペースが不要。
・最大使用電圧:240V。
・1,500V×30秒絶縁試験済。
【用途】
・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm)
絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
9.5sq.絶縁ソケット
9.5sq.絶縁ディープソケット
絶縁工具 エクステンションバー
メーカートップ工業トップ工業トップ工業KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TECH-EV
通常価格13,731円-8,009円 -10,133円 -2,736円3,923円2,272円 -
通常出荷日6日目1日目〜6日目4日目4日目1日目
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
適用規格無し無し無しIEC60900IEC60900IEC60900
特長絶縁絶縁絶縁---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト