17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)

通常単価(税別)
90,889円
税込単価
99,978円
通常出荷日:19日目

通信設備の短絡防止作業に最適な絶縁ラチェット形トルクレンチです。【特長】・ヘッド部はプラスチック材料の...

詳細を確認
  • 適用規格
    無し
  • 使用電圧
    240V以下
  • トルク精度 (%)
    ±3
  • 特長
    PAT.取得済み

ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。240V以下の活線作業でご使用ください。赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。ご使用の際は事故を未然に防ぐ為、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。

型番:

RH-100NTZR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)の詳細

絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm) イメージ

絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm) イメージ

通信施設の電力工事での使用例

通信施設の電力工事での使用例

絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法

絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm) 寸法図

絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm) 寸法図

製品番号トルク調整範囲
(N・m)
最少目盛
(N・m)
トルク精度
(%)
差込角
S(mm)
全長
L(mm)
有効長
l1(mm)
有効長
l2(mm)
頭部外径
D(mm)
頭部厚さ
T(mm)
使用
電圧
重量
(g)
RH-45NTZR10~450.5±39.5(3/8″)295217573619.5240V以下500
RH-100NTZR20~1001.0±312.7(1/2″)395320653723.5240V以下805

RH-100NTZRの仕様・寸法情報

全長(mm)
395
適用規格
無し
質量(g)
805
頭部外径(mm)
37
頭部厚さ(mm)
23.5
差込角(mm)
12.7(1/2″)
使用電圧
240V以下
有効長ℓ2(mm)
65
有効長ℓ1(mm)
320
トルク精度(%)
±3
最少目盛(N・m)
1.0
トルク調整範囲(N・m)
20~100
JANコード
4975180340214
特長
PAT.取得済み

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 頭部外径(mm)

  • 頭部厚さ(mm)

  • 差込角(mm)

  • 有効長ℓ2(mm)

  • 有効長ℓ1(mm)

  • 最少目盛(N・m)

  • トルク調整範囲(N・m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-100NTZR

全長

(mm)

質量

(g)

頭部外径

(mm)

頭部厚さ

(mm)

差込角

(mm)

有効長ℓ2

(mm)

有効長ℓ1

(mm)

最少目盛

(N・m)

トルク調整範囲

(N・m)

JANコード

最小発注数量
395
805
37
23.5
12.7(1/2″)
65
320
1.0
20~100
4975180340214
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,889円
( 99,978円 )
19日目

詳細情報

基本情報

通信設備の短絡防止作業に最適な絶縁ラチェット形トルクレンチです。
【特長】
・ヘッド部はプラスチック材料のうち絶縁性能の高いふっ素樹脂ETFEに、ガラス繊維を150μmのパウダー状 にし融合させ、外周全面に2層コーティングし、0.5mm厚の絶縁層を形成した超薄膜絶縁工具です。
・ガラスパウダーが入り表面硬度が向上し、優れた補強効果を発揮し、摩耗に強くなりました。
・プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。
・予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
・ギア数72でラチェット駆動角5°です。
・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。
・最大使用電圧240V 1,000V×60秒絶縁試験済みです。
【用途】
・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない作業に適用。

ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。240V以下の活線作業でご使用ください。赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。ご使用の際は事故を未然に防ぐ為、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)の型番RH-100NTZRのページです。 型番RH-100NTZRに関する仕様情報を記載しております。
絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)
絶縁トルクレンチ E43138
絶縁L型六角棒レンチ
絶縁T型レンチ
絶縁T型ハンドル
メーカートップ工業トップ工業シグネットシグネットクニペックスシグネット
通常価格90,889円48,001円 -49,749円 -2,167円3,609円 -5,362円
通常出荷日19日目19日目1日目〜1日目2日目〜1日目
適用規格無し無し欧州規格EN60900欧州規格EN60900無し欧州規格EN60900
使用電圧240V以下-----
トルク精度(%)±3-----
特長PAT.取得済みふっ素樹脂コーティング,PAT.取得済み----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました