17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)

通常単価(税別)
48,00150,654
税込単価
52,80155,719
通常出荷日:19日目

通信設備の短絡防止作業のトルク管理に最適なトルクヘッド。【特長】・プラスチック材料のうち最も絶縁性能の...

詳細を確認
  • 適用規格
    無し
  • 特長
    ふっ素樹脂コーティング,PAT.取得済み

ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません。トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。
    240V以下の活線作業でご使用ください。
    赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。
    ご使用の際は事故を未然に防ぐ為、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)の詳細

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm):関連画像

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)のイメージ図

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm):関連画像

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法図

製品番号 適用トルクハンドル
(プリセット形絶縁トルクハンドル)
差込角
S(mm)
全長
L(mm)
頭部有効長
l(mm)
頭部外径
D(mm)
頭部厚さ
(mm)
コネクタ部内径
φd(mm)
重量
(g)
RH3-12TZR T-45NTZ 9.5(3/8″) 75 57 36 20 12 150
RH4-15TZR T-100NTZ 12.7(1/2″) 84 65 37 24 15 225

注意・禁止事項

  • ※ 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、絶縁工具と組み合わせてご使用ください。
  • ※ 240V以下の活線作業でご使用ください。
  • ※ 赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。
  • ※ ご使用の際は事故を未然に防ぐ為、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 頭部有効長(mm)

  • 頭部外径(mm)

  • 頭部厚さ(mm)

  • コネクタ部内径(mm)

  • 差込角(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

頭部有効長

(mm)

頭部外径

(mm)

頭部厚さ

(mm)

コネクタ部内径

(mm)

差込角

(mm)

JANコード

適用トルクハンドル

最小発注数量
75
150
57
36
20
12
9.5(3/8″)
4975180372192
T-45NTZ(プリセット形絶縁トルクハンドル)
1個
84
225
65
37
24
15
12.7(1/2″)
4975180372215
T-100NTZ(プリセット形絶縁トルクハンドル)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,001
( 52,801 )
19日目
50,654
( 55,719 )
19日目

詳細情報

基本情報

通信設備の短絡防止作業のトルク管理に最適なトルクヘッド。
【特長】
・プラスチック材料のうち最も絶縁性能の高いふっ素樹脂(ETFE)を紛体塗装で外周前面に2層コーティング。
・0.5mm厚の絶縁層を形成した超薄膜絶縁工具。
・他社既存の厚いプラスチックで保護された工具と比べ、かさばらずコンパクト。また、ナット周りに特別なスペースを要さない。
・ギア数72でラチェット駆動角5°。
・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い短縮を防ぐ。
・RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用。
・最大使用電圧240V 1,000V×60秒絶縁試験済み。
【用途】
・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適。

ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません。トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。
    240V以下の活線作業でご使用ください。
    赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。
    ご使用の際は事故を未然に防ぐ為、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ラチェット形トルクヘッド(差込角9.5mm・12.7mm)
絶縁ラチェット形トルクレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
絶縁L型六角棒レンチ
絶縁T型レンチ
絶縁T型ハンドル
絶縁トルクレンチ E43138
メーカートップ工業トップ工業シグネットクニペックスシグネットシグネット
通常価格48,001-90,8892,1673,638 -5,36249,749 -
通常出荷日19日目19日目1日目2日目〜1日目1日目〜
適用規格無し無し欧州規格EN60900無し欧州規格EN60900欧州規格EN60900
特長ふっ素樹脂コーティング,PAT.取得済みPAT.取得済み----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト