ツール用品技術窓口

ロックリングプライヤ LP-200

通常単価(税別)
4,948円
税込単価
5,443円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。【特長】・先端に滑り止め加工が施された仕様・オール鍛造品で強靭...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • JANコード
    4975180533173
  • トラスココード
    779-6731
  • 全長 (mm)
    196
  • 重量 (g)
    200
  • 適応リングサイズ (mm)
    20~80
  • ばね付有無
    あり
  • 頭部厚さ (mm)
    8.5
  • 先端幅 (mm)
    3.2
  • ハンドル幅 (mm)
    100
  • 保証トルク (N・m)
    35.5

ご注意

  • 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意下さい。使用の際は、使用範囲内で保護メガネを着用して使用して下さい。工具の目的以外に使用しないで下さい。グリップは絶縁ではありません。

型番:

LP-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ロックリングプライヤの詳細

ロックリングプライヤ イメージ図

ロックリングプライヤ イメージ図

ロックリングプライヤの寸法

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)先端幅
(mm)
頭部厚さ
(mm)
ハンドル幅
(mm)
保証トルク
N・m
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
LP-20020~801962003.28.510035.5266×82Cr-V

注意・禁止事項

  • ※ 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意ください。
  • ※ 使用の際は、使用範囲内で保護メガネを着用して使用してください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。
  • ※ グリップは絶縁ではありません。

開発秘話

 

一度販売数量が落ちてカタログから外された商品でしたが、握って開く先端の平たい商品の問い合わせがあり再度掲載した復活商品です。

LP-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4975180533173
トラスココード
779-6731
全長(mm)
196
重量(g)
200
適応リングサイズ(mm)
20~80
ばね付有無
あり
頭部厚さ(mm)
8.5
先端幅(mm)
3.2
ハンドル幅(mm)
100
保証トルク(N・m)
35.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LP-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,948円
( 5,443円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
【特長】
・先端に滑り止め加工が施された仕様
・オール鍛造品で強靭の日本製
【用途】
・自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に

ご注意

  • 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意下さい。使用の際は、使用範囲内で保護メガネを着用して使用して下さい。工具の目的以外に使用しないで下さい。グリップは絶縁ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックリングプライヤ LP-200の型番LP-200のページです。 型番LP-200に関する仕様情報を記載しております。
ロックリングプライヤ LP-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックリングプライヤ LP-200
F型ロッキングプライヤー ERF-200
グリッププライヤ(板金用) VPM-200
ロッキングプライヤー大型曲線あご
C型ロッキングP パット付 ERC-450S
“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)
メーカートップ工業E-ValueTONEKTC(京都機械工具)E-ValueStrong Hand Tools
通常価格4,948円1,351円2,767円6,556円3,034円2,050円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目6日目1日目
呼び寸法200200200275450250
JANコード4975180533173-----
トラスココード779-6731-----
全長(mm)196-----
重量(g)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました