ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドホイール タイル名人

ダイヤモンドホイール タイル名人 TDT-105
通常単価(税別)
9,111円
税込単価
10,022円
通常出荷日:6日目

食いつきが驚異的なダイヤモンドホイール タイル名人。【特長】・乾式。・刃厚は1.4mm。・付属リング径...

詳細を確認
  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番:

TDT-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TDT-105の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.4
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
JANコード
4975180889003
付属リング径(mm)
15

商品情報

ダイヤモンドホイール タイル名人の詳細

ダイヤモンドホイール タイル名人の外観

ダイヤモンドホイール タイル名人の外観

ダイヤモンドホイール タイル名人の仕様

(単位:mm)

ダイヤモンドホイール タイル名人の寸法図

ダイヤモンドホイール タイル名人の寸法図

使用上の注意

  • ※ ご使用前に取扱説明書、パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
  • ※ ホイールカバー、防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
  • ※ ジグザグ切断、(ガイドを使わない)曲線切り、斜め切り、コジリ、側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番リスト

表示件数
型番
TDT-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,111円
( 10,022円 )
6日目

詳細情報

基本情報

食いつきが驚異的なダイヤモンドホイール タイル名人。
【特長】
・乾式。
・刃厚は1.4mm。
・付属リング径:15mm。
【用途】
・タイルなど様々な素材の切断に最適。

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール タイル名人の型番TDT-105のページです。 型番TDT-105に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドホイール タイル名人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール タイル名人
ダイヤモンドホイール うす刃タイル名人
タイル用 ウェーブ
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
タイル&瓦用 ウェーブ
クリアエッジ タイル
メーカートップ工業トップ工業理研ダイヤモンド工業ロブテックス理研ダイヤモンド工業ツボ万
通常価格9,111円10,324円4,004円35,591円4,004円4,690円
通常出荷日6日目1日目4日目1日目4日目7日目
主要切断材質タイルタイルタイルコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / タイルタイル
外径(mm)105105100355100105
刃厚(mm)1.411.43.211.2
内径(mm)20202030.52020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました