17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプ

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプ
通常単価(税別)
4,246円~8,186円
税込単価
4,671円~9,005円
通常出荷日:6日目

安全性・切削性・耐久性の三拍子揃った ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプ。【特長】・乾式...

詳細を確認
  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプの詳細

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプの外観

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプの外観

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプの仕様

(単位:mm)

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプの寸法図

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプの寸法図

製品番号D
(mm)
T
(mm)
H
(mm)
TRW-1051051.820
TRW-1251252.022

使用上の注意

  • ※ ご使用前に取扱説明書、パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
  • ※ ホイールカバー、防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
  • ※ ジグザグ切断、(ガイドを使わない)曲線切り、斜め切り、コジリ、側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

商品タイプ

JANコード

付属リング径

(mm)

最小発注数量
105
1.8
20
-
4975180888464
15
1個
125
2
22
本体
4975180888471
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,246円
( 4,671円 )
6日目
8,186円
( 9,005円 )
6日目

詳細情報

基本情報

安全性・切削性・耐久性の三拍子揃った ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプ。
【特長】
・乾式。
・経済的で切れ味のよい普及タイプ。
・付属リング径:15mm/20mm。
【用途】
・コンクリート、瓦、レンガ、ブロックなどの切断に最適。

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプ
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
メーカートップ工業トップ工業ロブテックストラスコ中山モトユキモトユキ
通常価格4,246円-7,650円 -18,783円 -4,538円 -5,329円 -3,779円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜1日目〜4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ-コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト