ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

六角シャンクコバルトドリルセット【5個入り】

六角シャンクコバルトドリルセット EOD-2040
通常単価(税別)
6,383円
税込単価
7,021円
通常出荷日:6日目

ステンレスの穴あけ用六角シャンクコバルトドリルセット。【特長】・刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が...

詳細を確認
  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。

型番:

EOD-2040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EOD-2040の仕様・寸法情報

溝長(mm)
24,30,33,43
全長(mm)
79,87,91,108
呼び寸法(mm)
2.0,2.5,3.0,4.0
ドリル有効長(mm)
31,39,43,56
台紙寸法(mm)
高さ×幅:180×120
JANコード
4975180886804
セット内容
EOD-2.0,2.5,3.0,4.0(各1本)
重量(g)
77

商品情報

六角シャンクコバルトドリルセットの詳細

六角シャンクコバルトドリルセット:関連画像

六角シャンクコバルトドリルセット 商品イメージ

六角シャンクコバルトドリルセットの寸法

六角シャンクコバルトドリルセット:関連画像

六角シャンクコバルトドリルセット 寸法図

製品番号 呼び寸法D
(mm)
全長L
(mm)
ドリル溝長
(mm)
ドリル有効長l
(mm)
台紙寸法
(mm)
高さ×幅
EOD-2040 2.0 79 24 31 180×120
2.5 87 30 39
3.0 91 33 43
4.0 108 43 56

使用上の注意

  • ※ 作業中は必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 作業中は手袋の着用は避けてください。巻き込まれる恐れがあります。
  • ※ 熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
  • ※ インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
  • ※ 小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業してください。

型番リスト

表示件数
型番
EOD-2040
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,383円
( 7,021円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ステンレスの穴あけ用六角シャンクコバルトドリルセット。
【特長】
・刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけが可能。
・六角シャンク軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付が可能。
・セット内容:EOD-2.0/2.5/3.0/4.0(各1本)。
・材質:コバルトハイス(CO HSS)。
・質量:77g。
・一般的な電動ドリルドライバーで使用が可能。
【用途】
・ステンレス、鉄の穴あけ作業に最適。

ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角シャンクコバルトドリルセットの型番EOD-2040のページです。 型番EOD-2040に関する仕様情報を記載しております。
六角シャンクコバルトドリルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角シャンクコバルトドリルセット
六角シャンク鉄工ドリルセット
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)
RELIEF 10本組六角軸アルミ用新
六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)
11Pcs 6角軸チタンコーティングドリル& ステップビット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業イチネンアクセストップ工業TRAD
通常価格6,383円3,736円2,384円 -2,940円11,049円 -3,444円
通常出荷日6日目6日目1日目〜6日目1日目在庫品1日目
溝長(mm)24,30,33,4324,30,33,39,4370---
全長(mm)79,87,91,10879.0,87.0,91.0,100.0,105.0110---
呼び寸法(mm)2.0,2.5,3.0,4.02.0,2.5,3.0,3.5,3.8----
ドリル有効長(mm)31,39,43,5631,39,43,52,57----
台紙寸法(mm)高さ×幅:180×120高さ×幅:180×120----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました