ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

電動ドリル用六角シャンク コンクリートロングドリル【1~6個入り】

通常単価(税別)
2,231円~2,550円
税込単価
2,454円~2,805円
通常出荷日:2日目~6日目

電動ドリルでスムーズな穴あけが出来る六角シャンクコンクリートロングドリル。【特長】・六角シャンク軸のた...

詳細を確認
  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

規格表

電動ドリル用六角シャンク コンクリートロングドリル 規格表01

外形図

外形図

電動ドリル用六角シャンク コンクリートロングドリル 外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

電動ドリル用六角シャンク コンクリートロングドリル 使用例01

狭く、奥深い場所の作業に最適です。

 

型番リスト

表示件数

JANコード

重量

(g)

呼び寸法

(mm)

最小発注数量
4975180887511
22
4.8
1個
4975180887399
24
5.5
1パック

6個入り

4975180887405
28
6
1個
4975180887535
28
6.4
1個
4975180887412
28
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,231円
( 2,454円 )
2日目
2,486円
( 2,735円 )
2日目
2,486円
( 2,735円 )
6日目
2,550円
( 2,805円 )
6日目
2,550円
( 2,805円 )
2日目

詳細情報

基本情報

電動ドリルでスムーズな穴あけが出来る六角シャンクコンクリートロングドリル。
【特長】
・六角シャンク軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付が可能
・刃先は独自の超硬チップをロウ付けしており、優れた切れ味を持続します
・狭く、奥深い場所の作業に最適です
・超硬チップ軸部:SCM435
・超硬チップシャンク部:S45C
【用途】
・モルタル、ブロック、レンガ、石膏ボードの穴あけ作業に最適

ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用六角シャンク コンクリートロングドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用六角シャンク コンクリートロングドリル
六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) ロングタイプ
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) レギュラータイプ
SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)
石材用ドリル(丸軸)
メーカートップ工業トップ工業ALPENALPENボッシュSK-11
通常価格2,231円-10,744円795円 -795円 -4,461円 -878円 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目〜3日目
溝長(mm)10030,33,36,39,39,43,47,47,52,57100505045
全長(mm)180100,100,100,100,100,100,108,108,123,12316011011085
有効長(mm)13552,52,52,52,52,52,56,56,71,71----
よく一緒に購入される商品

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト